Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)
drylinR _Econ-RJUMP-12 Vollkunststoffgehäuse igus

Preis und Gewicht sparen: RJUMP

Neue drylin® R-Lineargehäuse aus Kunststoff für Rundwellen

Gehäuse aus Vollkunststoff und die passende Linearlagerfolie aus iglidur® Materialien kennzeichnet die neue Serie an Econ drylin® R-Lagergehäusen. Mit dem Gehäuse wird gleich mehrfach gespart. Kostengünstige Fertigung im Spritzguss, extrem geringes Gewicht für Leichtbaukonstruktionen, korrosionsbeständig in Anwendungen wo Edelstahl gefordert wird. Durch die inkorporierte Selbstschmierung sind die drylin® R-Linearlagerfolien komplett sauber im Betrieb und wartungsfrei.

 

  • Alternative Gehäuse für die Serie 05
  • Geringe Massenträgheit durch Vollkunststoff
  • igus® Tipp: noch mehr Gewicht sparen durch Aluhohlwellen AWMR oder Kohlefaser CWM
  • Schnelle Montage durch teilbare Gehäusehälften
  • Schneller Lagerwechsel auf der Rundwelle

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Lineargehäuse aus robustem leichten igus Polymeren
  • Passend für alle Lineargleitfolien in Bauform 02 (Compactlager)
  • Lineargehäuse für Rundwellen aus Aluminium, Kohlefaser, Stahl und Edelstahl
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • Kostengünstige Fertigung im Spritzguss
  • Schnelle Montage über Steckverbindung
  • Teilbares Gehäuse für schnellen Folienwechsel
beweise der igus news

Beweise

  • 75% leichter als Lineargehäuse der Serie RJUM-05
  • Lebensdauer online berechenbar
  • 8-fach höhere Lebensdauer auf Stahl und Edelstahl durch Lineargleitfolie iglidur® E7
  • Gehäuse mit integrierter axialer Sicherung und Verdrehsicherung der Gleitfolien
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • Hohe Gewichtsersparnis von bis zu 75% gegenüber Aluminiumgehäuse
  • Wiederverwendbares Kunststoffgehäuse
  • komplett schmierfrei


Vielseitig einsetzbar

Dafür haben wir das 100% Polymergehäuse entwickelt

Wir wollen mit dem RJUMP Vollkunststoffgehäuse ein Gehäuse anbieten, mit dem der Kunde Gewicht spart ohne an Qualität sparen zu müssen. 

Wir sehen das RJUMP  besonders in der Automation, der Lebensmittelindustrie, sowie der Pharma & Medizintechnik sowie in allen Leichtbaukonstruktionen.
RJUMP / RE7UMP Vollkunststoffgehäuse

Econ-RJUMP-20_Vollkunststoffgehäuse von igus
RJUMP-12
Econ-RJUMP-16_Vollkunststoffgehäuse von igus
RJUMP-16
Econ-RJUMP-20_Vollkunststoffgehäuse von igus
RJUMP-20

Fragen Sie unsere Experten

igus Experte Michael Hornung Der igus® Experte Michael Hornung berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.
Zu den PDF Downloads

Weitere drylin Produkte

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme
Zu den weiteren Produkten

Anwendungsbeispiele unserer drylin Produkte



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH