Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)
Neue drylin® W-Econ-Schienenprofile WS-10-CA von igus

Sparen und gestalten

Neue drylin® W-Econ-Schienenprofile

Für die drylin® W-Profilführung 10,16 und 20 mit runder Geometrie sind ab sofort Linearschienen aus Aluminium mit Klareloxalbeschichtung (CA=clear anodised) lieferbar. In preissensitiven Umgebungen und in Anwendungen bei denen Lebensdauer, Chemikalienbeständigkeit und Präzision nicht oberste Anforderungen sind, bieten die neuen Econ CA-Schienen eine echte Alternative. Durch die konsistente silberne Farbe eignen sich die Econ CA-Profile idealerweise zudem für den Einsatz als Sichtteil z. B. im Möbelbau.

 

  • Gleichbleibende silberne Schienenoptik
  • „Econ“ günstig und korrosionsbeständig durch Klareloxalbeschichtung
  • Verfügbar als drylin® W-Einzelschienen und Doppelschienen in den Baugrößen 10/16/20 (rund)
  • Passend für alle drylin® W-Einzellagergehäuse und Linearschlitten
  • Lebenslang klapperfrei durch die Kombination mit vorgespannten drylin® W-Linearlager Serie WJ200UM-01-Pxx
  • Individuelle Lagerspieleinstellung durch den Einsatz von WJ200UME-01 Lagergehäusen

technik verbessern mit igus news

Technik verbessern

  • Klareloxal Schienen mit runder Geometrie (Baugröße 10,16,20) für den Linearbaukasten
  • Korrosionbeständiges Klareloxal Finish der Oberfläche
  • Konsistenter silberner Farbton ideal für dekorative Sichtteile
  • Hohe Flexibilität in der Konstruktion durch Einzel- Und Doppelwellen
  • Spielreduzierung durch Lager WJ200UME-01-10/16/20
  • Klapperfreiheit vorgespannte Lager WJ200UM-01-ø-P
Kosten senken mit igus news

Kosten sparen

  • 15% günstiger als Harteloxal Version
  • alle Profile ab Lager verfügbar
  • mm genaue Sägezuschnitte
beweise der igus news

Beweise

  • Lebensdauer online berechenbar
    Klareloxal im Salzsprühnebeltest NSS nach DIN EN 9227 / ASTM B-117 getestet
  • Reibwert und Verschleiß im igus Labor getestet
recyclen mit igus news

Nachhaltigkeit

  • 66% Gewichtsersparnis durch Einsatz von Aluminium statt Stahl
  • geringere Massenträgheit
  • Schmierfreier Einsatz auch in emissionskritischen Umgebungen möglich


Klareloxierte Schienen in den Baugrößen 10, 16 & 20

reibwerte von drylin folien auf anodisierten Schienen

Dafür haben wir die Linearschienen mit Klareloxal entwickelt

Das Klareloxal sorgt bei den Schienen für eine gleichbleibende silberne Optik. In jeder Schiene. Dadurch sind sie überall gut aufgehoben, wo sie als Sichtteile genutzt werden sollen.  Wir empfehlen die neuen Klareloxierten Schienen mit einstellbaren oder vorgespannten igus® Linearlagern zu verwenden. 
Linearschiene mit Klareloxal von igus

Fragen Sie unsere Experten

igus Experte Michael Hornung Der igus® Experte Michael Hornung berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.
Zu den PDF Downloads

Weitere drylin Produkte

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme
Zu den weiteren Produkten


Anwendungsbeispiele unserer drylin Produkte



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH