Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
drygear Wellgetriebe RL-S-17

Leicht und effizient: drygear® Wellgetriebe RL-S-17

Das drygear® Wellgetriebe überzeugt durch eine besonders kompakte Bauform. Der Einsatz von schmierfreien Hochleistungspolymeren macht den Getriebeaufbau sehr leicht. Zudem wurde durch den optimierten Einsatz der Tribo-Polymere die Laufruhe, das Umkehrspiel und die Lebensdauer verbessert. Das Wellgetriebe kann in der letzten Achse von Gelenkarm-, Portal- und Delta-Robotern vor verschiedenen Greifersystemen eingesetzt werden. An dieser Stelle übernimmt es die Aufgabe, nicht-rotationssymmetrische Objekte zu greifen und genau zu positionieren.

  • für eine direkte Anbindung von NEMA17 Schrittmotoren
  • günstige Automatisierungslösung
  • Adapterscheibe zum Anflanschen von Greifern verfügbar
  • wartungsarm durch schmierfreie Hochleistungskunststoffe
  • als Bundle bestellbar über die Robotik Plattform RBTX.de
Jetzt drygear Wellgetriebe kaufen

Technik verbessern

technik verbessern für igus wellgetriebe
  • Sehr leicht durch igus Hochleistungspolymere
  • Äußerst kompakt für Integration in der Robotik
  • Rundum verbesserte Performance und Laufleistung
  • Mit einer direkten Abtriebswelle ermöglicht die Anbindung verschiedener Kupplungen wie Wellenkupplungen, Elastomerkupplungen, Metall-ballkupplungen

Kosten sparen

Kosten sparen mit neuen Wellgetrieben
  • Kostengünstig durch Fertigung aus Kunststoff
  • Schnelle und einfache Adaption als 5. Achse in robolink DP
  • Kompatibilität an Greifersysteme anderer Roboterhersteller
  • Adapterscheibe von u.a. Greifern und Vision vorbereitet

Beweise

Proof
  • 50% höherer Wirkungsgrad
  • 94% höhere Belastbarkeit
  • Um Faktor 3 niedrigere Drehmomentschwankungen
  • Verringerung des Losbrechmomentes um den Faktor 2

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit
  • Äußerst geringe Massenträgheit als 5.Achse in der Robotik
  • Komplett schmierfreier Betrieb

drygear® - Getestet und bewiesen

Lebensdauer Wellgetriebe
Wirkungsgrad
Umkehrspiel Wellgetriebe
Drehmoment

Abtriebswelle

Neu: Einfache Anbindung von Kupplungen durch eine Abtriebswelle

RL-S-17-28-AA-02

Das Wellgetriebe mit einer direkten Abtriebswelle ermöglicht die Anbindung verschiedener Kupplungen wie Wellenkupplungen, z.B. Elastomerkupplungen, Metallbalgkupplungen
  • Optionale Kupplungen: alle drylin E Kupplungen für Ø8 Welle
  • Verfügbare Übersetzung: 28:1
  • Standardmotoroption: Schrittmotor, Gleichstrommotor, BLDC Motor
  • INI-Kit für Nullposition optional adaptierbar
Jetzt kaufen

Dafür haben wir das Wellgetriebe RL-S-17 entwickelt

Das Wellgetriebe realisiert Bewegungen zum Beispiel an der 5. Roboterachse, sowie viele andere langlebige und kostengünstige Automatisierungsanwendungen. Die igus Wellgetriebe zeichnen sich aufgrund ihrer Komponenten durch Schmierfreiheit, sowie Reib- und Verschleißfestigkeit aus. Gleichzeitig ermöglicht der Einsatz von Kunststoffen eine äußerst kompakte Bauweise und eine kostengünstige Herstellung. 

Nach aktiver Forschung und Weiterentwicklung der Wellgetriebe wurde die Laufruhe, das Umkehrspiel und die Lebensdauer durch konstruktive Optimierungen und die Werkstoffauswahl weiter verbessert. Das neue Wellgetriebe lässt sich zudem an einen Schrittmotor oder andere Motortypen adaptieren. Es beruht auf die Baugröße Nema 17 und wurde so entwickelt, dass eine hohe Übersetzung von 28:1 aufgezeigt werden kann. Diese wurde im hauseigenen Testlabor getestet bei einer Lebensdauer von 1 Million Zyklen, einer Belastung von 1,5 Nm, sowie einer Drehzahl von 6 rpm.  Diese Entwicklungsschritte sind bereits für die Baugröße Nema 23 geplant.
Jetzt RL-S Wellgetriebe kaufen

Downloads

STEP Daten RL-S-17
Technische Zeichnung und STEP Datei Abtriebswelle

Low Cost Automation-Einsatzgebiete

LCA Applications Mehr als 8.000 individuelle Lösungen pro Jahr!
Wählen Sie Ihre Branche oder Anwendung und erfahren Sie mehr zu Erfolgsstories unserer Kunden.
Zur App Library

Aktuellen Katalog herunterladen

News HMI 2020 Alle Low Cost Automation-Neuheiten finden Sie auf einem Blick in unserem interaktiven Katalog. 
 

Zum Low Cost Automation Shop

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
 
Zu den weiteren Produkten


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG