Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)
drylin W Austauschlager

drylin® W Austauschlager jetzt auch in Edelstahl lieferbar

Schneller Lagerwechsel in extremen Umgebungen

In unzähligen Versuchen im igus® Testlabor entwickelt und testet igus® Werkstoffe für die drylin® Lineartechnik. Immer mit dem Ziel lange Haltbarkeit, geringste Verschleißraten und eine berechenbare Lebensdauer. Aber auch die Frage "Was passiert, wenn ein Lager gewechselt werden mus?", rückt immer mehr in den Fokus.
  • Schnelle Lagerwechsel ohne Demontage
  • Geringste Stillstandzeiten
  • Komplette Wiederverwendung aller Bauteile
  • einfaches Ersatzteilmanagement
Genau das ermöglicht das drylin® W Austauschlager jetzt auch für Edelstahl Linearführungen oder Antriebseinheiten. Gehäuse seitlich öffnen, Lager wechseln, schließen und fertig. In kürzester Zeit ist das System wieder „neu“ und betriebsbereit. Ob Anforderung in Chemie, Temperatur oder Lebensmittel - für jede Umgebung stehen passende Lineargleitfolien zur Verfügung. Und mit 5 Gramm ist das Ersatzteilhandling extrem einfach.
 

Mit igus die Technik verbessern

Technik verbessern

  • Teilbares Edelstahlgehäuse ermöglicht Lagerwechsel direkt auf der Schiene
  • Keine Demontage der Lineareinheit
  • Einsatz von Lineargleitfolien aus iglidur® X für hohe Chemikalienbeständigkeit
  • Einsatz von Lineargleitfolien aus iglidur® A160/A180 für den Lebensmittelbereich (FDA/EU konform)
Mit igus Kosten sparen

Kosten sparen

  • Passend für alle Linearschlitten drylin® W in der Baugröße 20, Zahnriemenachse ZLW-20 sowie Linearmodul SLW-2080 aus Edelstahl
  • Einsatz für drylin® W Lineargleitfolien aus iglidur® X ,A180/A160,E7
  • Lagerwechsel innerhalb von Sekunden
Beweis für die gute Qualität der igus Produkte

Beweise

  • Getestet: iglidur® X beständig u.a. bei Aceton, Aluminiumchlorid (10%), Benzoesäure (20% wässrig), Bleichlauge, Bohröle, Buttersäure, Meerwasser usw. (kompl. Liste..)
  • Getestet: drylin® W, 4 Lager mit Lineargleitfolie iglidur® X, Baugröße 20, 2 Wellen aus 1.4571 (AIS316Ti), Abstand 400 mm, dynamische Axiallast 250 N, synchroner Antrieb, Beschleunigung 1.5 m/s², mind. Lebensdauer 2000 km oder 650.000 Doppelhübe à 1500 mm
Igus Produkte sind nachhaltig

Nachhaltigkeit

  • Komplett Schmierfreier Betrieb in widrigen Umgebungen
  • Lineargehäuse ein Leben lang wiederverwendbar
  • Emissionsreduziertes Ersatzteilhandling, Gewicht der Lineargleitfolie < 5g
  • Keine Kontamination der Anwendungsumgebung
  • Wartungsfrei durch selbstschmierende igus® Polymere


Fragen Sie unsere Experten

drylin Experte Michael Hornung Der igus® Experte Michael Hornung berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Aktuellen Katalog herunterladen

drylin News Motek 2020 Bequem per Mausklick die PDF herunterladen und igus® kennenlernen.
Zu den PDF Downloads

Weitere drylin® Produkte

shopping icon Entdecken Sie in unserem Onlineshop vielfältige Produkte und Lösungen für Ihre Probleme.
Zum Shop

Anwendungsbeispiele unserer drylin® Produkte



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH