Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Module Connect

Beliebig konfiguriert und anschlussfertig konfektioniert

Mit intelligentem Steckerbaukasten Zeit und Platz sparen

Schritt 1: Module wählen

Schritt 1:
Module wählen

Schritt 2: Module kombinieren

Schritt 2:
Module kombinieren

Schritt 3: Gehäuse wählen

Schritt 3:
Gehäuse wählen

Schritt 4: Gehäuse individuell kombinieren

Schritt 4:
Gehäuse individuell kombinieren


Die Schnittstelle nach Maß

Der Module Connect ist das Konzept eines neuartigen Steckverbinders für den Anschluss von Elektroleitungen, Lichtwellenleitern und Pneumatikschläuchen. Als Kabelsteckverbinder zeichnet sich unser modulare Steckverbinder durch ein platzsparendes, flaches Gehäuse aus und kommt überall dort zum Einsatz, wo mehrere oder eine Vielzahl an Leitungen auf möglichst engem Raum gesteckt werden sollen. 2018 hat der Module Connect den reddot design award gewonnen.

Ein Steckermodul anstatt vieler Einzelstecker


Dank des einfachen Baukastenprinzips kann aus mehreren Stecker-Gehäusen eine individuelle Steck-/Trennstelle als Modul konfiguriert werden. Jedes Gehäuse kann dabei mit bis zu vier verschiedenen Stecker-Einsätzen bestückt werden.

Die Gehäuse lassen sich anschließend zusammenfügen, wodurch nahezu unbegrenzte Modulvariationen in individueller Breite und Höhe möglich werden. Aufgrund der flachen Gehäuse-Bauform ist der Module Connect sehr platzsparend und ermöglicht eine hohe Kontaktdichte für jede Anwendung.
Montageanleitung des modularen Steckverbinders

Häufig gestellte Fragen



Augmented Reality Service

Zuhause oder im Büro ausprobieren und einen ersten Eindruck gewinnen

Mit unserem neuen, kostenlosen Augmented-Reality-Service können Sie den Module Connect testen. Rufen Sie den Dienst mit dem PC auf und scannen den QR-Code mit Ihrem smarten Gerät für das AR-Modell oder klicken Sie den Link direkt mit dem smarten Gerät an.
 
Hier AR-Service testen

readychain® Snap-on Carrier ...

... Erweitern Sie Ihre modulare Schnittstelle schnell & flexibel

Technik verbessern:
  • Andere Steckstellen einfach direkt an der Schnittstelle befestigen
  • Alle Übergabepunkte zentral an einem Ort
Kosten senken:
  • Klick und fest
  • Werkzeuglose Montage
Zum Snap-on Carrier

Anwendungen mit Module Connect


Modularer Steckverbinder für Energieketten

Stecken Sie Ihre Energieführung mit nur EINEM Stecker

Die Stecker-Module können ein- oder mehrlagig der Befüllung und Geometrie der e-kette angepasst werden. Dies ermöglicht eine von Funktion und Design optimale Verkabelung für jede Anwendung.

In Kombination mit der universellen Zugentlastung von igus ist eine sichere Befestigung direkt im Steckergehäuse möglich. Die eingesetzten weichen Elemente umschließen die Leitungen und halten sie sicher an ihrem Platz, ohne sie zu beschädigen. Optisch den Honigwaben nachempfunden, passt sich die flexible Struktur verschiedenen Leitungsdurchmessern an, wodurch eine universelle Zugentlastung entsteht.

Für unseren modularen Stecker, auch als Schnellverbinder zu bezeichnen, gibt es vielfältige Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel am Ketten-Festpunkt oder -Mitnehmer, zwischen zwei Energieketten oder zur Einführung von Leitungen in Klemmkästen oder Schaltschrank.

Adapter sorgt für einfaches und schnelles Verbinden der Energiekette

Der Module Connect Adapter verbindet den Module Connect Steckverbinder und die Energiekette zu einer zusammenhängenden Baugruppe.
  • Spart bis zu 80 % Montagezeit
    Mit nur wenigen Handgriffen an Maschine anschließen
  • Klar strukturierte Schnittstelle
    Einfaches Verbinden der Energiekette auch ohne elektronische Vorkenntnisse
  • Nachhaltig
    Bestehende igus Energieführungssysteme können einfach ergänzt werden - Adapter wird an unterschiedliche e-ketten-Serien angepasst
Module Connect: German Design Award 2021 Winner

Weitere Informationen

Konfektionierte Energieketten - readychain®
HARTING Stecker industriell konfektioniert
Konfektionierte Leitungen - readycable®
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG