Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Mobile Steinseilsäge

Zum Schneiden von Natursteinblöcken in Steinbrüchen

Die Verwendung der mobilen Steinseilsäge von Schwing GmbH St. Stefan ist ein sehr sicheres und effizientes Instrument bei der Arbeit in Steinbrüchen. Die Bedienung erfolgt über ein Bedienpanel, an welchem man die Säge steuert und überwacht. Dadurch hat der Anwender jederzeit die volle Kontrolle über den Sägevorgang. Dank ihrer präzisen Arbeitsweise, Flexibilität und Effizienz ist eine mobile Steinseilsäge eine unverzichtbare Hilfe für die Steinbruchindustrie. Sie ermöglicht es, Natursteinblöcke schnell und präzise zu bearbeiten, was letztendlich zu höheren Produktivitätsniveaus und gesteigertem Umsatz führt. 

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: Linearschienen mit hoher Steifigkeit und Schlitten für hohe Belastungen, sowie Gleitlager, die besonders wartungsarm und Schmierfrei sind
  • Anforderungen: Korrosionsbeständigkeit, Schmutzresistent, wartungsarm/wartungsfrei, Aufnahme von großen Lasten
  • Eingesetzte Produkte: drylin® Lineartechnik, iglidur® Gleitlager, e-kette®
  • Erfolg für den Kunden: Längere Lebensdauer der Steinsäge durch wartungsarme Teile von igus® 
Mehr Informationen benötigt? Hier Kontakt aufnehmen

Eingesetzte Produkte

drylin® W Lineartechnik

drylin W Lineartechnik
Zum Online-Shop

drylin® R Wellenführungen

drylin® R Wellenführungen
Zum Online-Shop

iglidur® Gleitlager

Gewindemutter
Zum Online-Shop

Problem

Steinbrüche sind oft schwer zugänglich und erfordern spezialisierte Ausrüstung. Eine mobile Steinseilsäge ist eine bewährte Lösung für das Schneiden von Natursteinblöcken in Steinbrüchen, da sie eine flexible und effektive Methode zum Schneiden von schwerem Naturstein bietet.
Allerdings muss die Maschine robust und leistungsstark sein, um den harten und widerstandsfähigen Gesteinen standzuhalten. Besonders hohe Ansprüche gelten für die Lagerstellen der Maschine. Durch den Wassermangel im Steinbruch kann eine dauerhafte Reinigung der Lagerstellen nicht gewährleistet werden. Eine Verunreinigung des Gesteins durch z.B. Schmiermittel muss verhindert werden.  Igus® sorgt mit seinen Artikeln aus der drylin® und iglidur® Produktpalette dafür diese Anforderungen zu gewährleisten.

Lösung

Für dieses Anwendungsgebiet bietet igus die drylin® W-Serie an, die speziell für den Einsatz in schweren Umgebungen entwickelt wurde. Diese Systeme verwenden selbst schmierende tribo-optimierte Werkstoffe als Gleitelement, was ihnen eine hohe Korrosionsbeständigkeit und eine gute Lebensdauer verleiht. Diese Eigenschaften machen sie ideal für den Einsatz in der Natursteinindustrie, wo Wetterschwankungen und harte Arbeitsbedingungen oft eine Herausforderung darstellen. drylin® W-Linearführungen sind in unterschiedlichen Größen online konfigurierbar. Sie bieten eine hohe Steifigkeit und Festigkeit, um Belastungen während des Schneidprozesses zu bewältigen, das sorgt für einen schnellen und geräuscharm Lauf sowie eine präzise Steuerung des Schneidarms. 
Die Q2-Buchsen sind ein zentraler Bestandteil der Säge. Unter anderem liegt das an den hervorragenden Dämpfungseigenschaften im Vergleich zu Buchsen aus Messing. Die wichtigste Eigenschaft ist allerdings die Schmiermittelfreiheit. Dadurch wird ausgeschlossen, dass das Gestein durch heraustropfendes Schmiermittel verunreinigt wird.
Aufgrund seiner guten Erfahrungen mit unseren Produkten, entschied sich der Kunde ebenfalls für eine unserer Energieführungen, die E4Q Energiekette mit einer Innenhöhe von 58 Millimetern.
Unsere Komponenten machen die Säge robust und zuverlässig in der täglichen Arbeit im Steinbruch. Damit schaffen Schwing und igus eine nachhaltige und kostensparende Möglichkeit, Steine direkt vor Ort zu schneiden und so Materialverbrauch, Zeitaufwand und den CO2-Ausstoß des Herstellungsprozesses stark zu senken. Das Fazit der Zusammenarbeit ist für Daniel Kriegl deshalb ganz klar: "Die Betreuung ist super und man muss wirklich sagen, dass die igus Produkte perfekt zu unserer Anwendung passen"

Fragen Sie unseren Experten

Icon_Button - Experte Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Whitepaper herunterladen

Icon_Button - Whitepaper Wann nehme ich Lineargleitlager aus Kunststoff und wann Linearführungen mit Kugelumlauf?
Whitepaper herunterladen

Konfigurator

Icon_Button - Konfigurator Noch nicht das richtige Produkt dabei gewesen? Konfigurieren Sie sich Ihre eigene Lineareinheit.
Zum Konfigurator

Anwendungsbilder
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG