Linearmodule für den kleinen Bauraum

Kleiner Bauraum

Kleine Größe, kleiner Preis

drylin® Miniatur-Linearmodule


Je kleiner der Bauraum ist, umso sparsamer muss man mit der Größe der Bauteile sein. Dabei kann auch das Gewicht von einzelnen Maschinenelementen eine große Rolle für die Maschinen- oder Automatenleistung sein. Mit drylin Miniatur-Linearmodulen bietet igus ein umfangreiches Programm mit kleinsten, besonders leichten und leisen Linearmodulen und Linearachsen an. Dabei wird besonders auf eine robuste Konstruktion der Miniatur-Linearachsen geachtet. Um den meisten Anwendungsgebieten eine optimale Lösung anbieten zu können bietet igus Miniatur-Linearmodule mit Spindelantrieb oder mit Zahnriemenantrieb an. Dabei können die Antriebe sowohl manuell als auch mit Motor erfolgen.

Miniatur-Linearmodule im Überblick

Miniatur Linearmodule SLN

SLN Econ ► Günstig

  • Systemhöhe/-breite 22 mm x 28 mm
  • Günstiges Einsteigermodell
  • Basierend auf drylin® N Flachführung
  • Antrieb: dryspin® Trapez- oder Steilgewinde
Weitere Informationen
SLNV

SLNV ► Vorgespannt

  • Systemhöhe/- breite 22 x 28 mm
  • Präzise durch Federvorspannung
  • Basierend auf drylin® NSV Prismenführung
  • Antrieb: dryspin® Trapez- oder Steilgewinde
Weitere Informationen
SLT

SLT ► Flach

  • Systemhöhen/- breiten ab 20 mm x 45 mm
  • Flaches Design durch seitliche Spindelanordnung
  • Basierend auf drylin® T Miniaturführung
  • Antrieb: dryspin® Trapez- oder Steilgewinde
Weitere Informationen
SHT-08

SHT ► Robust

  • Systemhöhen/-Breiten ab 23 mm x 65 mm
  • Baugröße 08 im SHT Baukasten (Alu/Edelstahl)
  • Basierend auf drylin® R Rundwellenführung
  • Antrieb: dryspin® Trapez- oder Steilgewinde
Weitere Informationen
Kleine Spindelachse SLW

SLW ► Modular

  • Systemhöhen/-Breiten ab 20 mm x 54 mm
  • Modulare SLW Baugrößen 06/10
  • Basierend auf drylin® W Profilführung
  • Antrieb: dryspin® Trapez- oder Steilgewinde
Weitere Informationen
Miniatur Linearmodul mit Zahnriemenantrieb

ZLN ► Flach & schnell

  • Systemhöhe/- breite 28 mm x 40 mm
  • Flache Bauform für schnelles Positionieren
  • Basierend auf drylin® N Flachführung
  • Antrieb: Zahnriemen
Weitere Informationen

drylin SLW

Unser Highlight unter den "Minis"

SLW-0620 Linearmodul für engsten Bauraum

Unser neustes Miniatur-Linearmodul ist der SLW-0620. Das Linearmodul besteht unter anderem aus unsere bewährten verwindungssteifen drylin® W-Doppelschiene WS-06-20. drylin® W steht in diesem Falle jedoch nicht nur für die Produktform, sondern auch für "winzig". Der kleine Kraftzwerg überzeugt mit einer Breite von 32 mm und einer Bauhöhe von nur 20 mm. Für eine manuelle oder elektrische Verstellung können zudem in unserem Onlineshop passende Bedienelemente  oder anschlussfertige drylin® E Elektromotoren  dazu bestellt werden.
 
Weitere Informationen

Miniatur-Linearmodul Muster inkl. Brillenetui

Da muss man ganz genau hinsehen!

Fordern Sie das kostenlose Miniatur-Linearmodul im Brillenetui mit weiteren Infos rund um die igus Antriebstechnik an. Überzeugen Sie sich von der Qualität der kleinen, schmierfreien Linearmodule.
 

  • Platzsparende und robuste Konstruktion
  • 100 % schmierfrei
  • Sehr leichter Aufbau
  • Kosteneffektiv
Jetzt Muster anfordern!
drylin Miniatur-Linearmodul Muster

drylin Antriebstechnik online konfigurieren

In wenigen Schritten zum konfektionierten Antriebssystem

Mit dem Online-Konfigurator für die Antriebstechnik erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Anforderungen Ihr passendes Antriebstechnik-System. Darüber hinaus erhalten Sie die Möglichkeit sowohl Motoren als auch weiteres Zubehör wie die Motorsteuerung anzufragen oder zu bestellen.
 

  • Schnelles und einfaches Konfigurieren
  • Optionales Zubehör
  • Ausführliche Stückliste
  • Schnelle Lieferung
Zum Konfigurator

Ihre Vorteile mit drylin® Miniatur-Linearmodule

Leiser Lauf

Linearmodule von igus sind besonders leise

Korrosionsbeständig

igus Linearmodule sind  korrosionsbeständig

Besonders platzsparend

igus Miniatur Linearmodule sind besonders platzsparend

Sehr leicht

igus Miniatur Linearmodule sind besonders leicht

100% schmiermittelfrei

igus Miniatur-Linearmodule sind schmiermittelfrei

Kosteneffektiv

igus Miniatur Linearmodule sind besonders kosteneffektiv

Anwendungsbeispiele mit kleinen Bauräumen


Weitere Produkte für den kleinen Bauraum

Spindel-Schrittmotoren

Spindel-Schrittmotoren Für einen motorisierten Spindelantrieb des flachen Linearmoduls bietet igus leistungsstarke Spindel-Schrittmotoren an. Die Motoren werden in verschiedenen Baugrößen angeboten und können mit oder ohne Encoder bestellt werden. Die Kombination mit einer dryspin® Gewindespindel garantiert eine präzise Zentrierung und eine lange Lebensdauer des flachen Linearmoduls.
 
Weitere Informationen

Kleine Linearführungen

DRL_GEN_drylin_W_combined Egal ob schmal oder flach, die drylin® Miniatur- und Flachführungen wurden gezielt entwickelt, um präzise Bewegungen und Positionierungen in kleinen Maschinen, Automaten und Geräten zu ermöglichen. Jedes Linearsystem gleitet ohne Schmierung und Wartung, gewährleistet absolute Stille und bleibt vollkommen sauber.
 
Weitere Informationen
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG