Die Alternative zur Stromschiene

micro flizz®: Die Alternative zur Stromschiene

Schnell und schlau: Daten, Energie, Flüssigkeiten und Luft ausfallsicher in einem System führen

Enge kompakte Räume und schnelle Gassenfahrten, zum Beispiel von Regalbediengeräten, sind übliche Einsatzszenarien von Stromschienen. Ihr großer Nachteil: Sie können standardmäßig nur für die Energieübertragung eingesetzt, sind schwer zu reinigen und aufwendig in der Wartung. Um in der Horizontalen und Vertikalen nicht nur Energie, sondern auch Daten, Flüssigkeiten und Luft gleichzeitig führen zu können, hat igus das Energieführungssystem micro flizz - die Alternative zur Stromschiene entwickelt. Mit diesem sind Fahrgeschwindigkeiten bis zu 6 m/s und Beschleunigungen bis zu 4 m/s2 möglich.
Die micro flizz besteht aus einer Kunststoff-Energiekette, die in einem Kanal aus Aluminium verfährt. Neben hochflexiblen chainflex Steuer-, Daten- und Motorleitungen für enge Biegeradien kann die Energiekette Schläuche ebenso wie Lichtwellenleiter mit Datenraten bis zu 10 GBit/s führen.

Möchte der Anwender die Übertragungseigenschaften seiner eingesetzten Busleitung überwachen, bietet igus jetzt die Möglichkeit, das intelligente Condition Monitoring System CF.D in die micro flizz einzusetzen. Die smart plastics Neuheit erkennt bereits im Vorfeld Veränderungen der Übertragungseigenschaften der Leitung und informiert rechtzeitig über einen notwendigen Austausch. So wird die Wartung vorausschauend geplant und ein unerwarteter Anlagenstillstand vermieden.

Vorteile der micro flizz - die Alternative zur Stromschiene auf einen Überblick:


  • Leicht zu reinigen, kaum Abrieb
  • Leise, wartungsfrei und leicht zu montieren
  • Arbeitsgeschwindigkeiten bis 6 m/s bei hohen Beschleunigungen
  • Datenraten bis 10 Gbit/s. Führt LWL- und Busleitungen sicher
  • Verfahrwege bis 100 m
  • Horizontal und vertikal zu verbauen
  • Geringer Platzbedarf
  • Optional mit i.Sense CF.D Technik zur Überwachung von Busleitungen
  • Auch mit leitfähiger ESD e-kette® lieferbar
  • Vorkonfektioniertes System in Modulbauweise ab 65 € pro Meter*

In der Praxis mit der micro flizz - die Alternative zur Stromschiene realisiert


micro flizz Whitepaper

Whitepaper: Stromschienen vs. Energieketten

zur Kranelektrifizierung und für Anwendungen mit wenig Bauraum

Da es verschiedene Stromversorgungsoptionen gibt und eine Reihe von Einsatzbedingungen zu berücksichtigen sind, kann es schwierig sein, eine Entscheidung bzgl. des richtigen Systems zu treffen. Dabei ist es entscheidend, dass man die Vorteile- und Nachteile möglicher Energieführungssysteme in Betracht zieht, ehe man sich für eine Alternative entscheidet. Im Gegensatz zu Systemen aus Stahl sind Energiekettensysteme von igus aus Kunststoff auf Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit ausgelegt.

Whitepaper "Stromschienen vs. Energieketten" herunterladen

Weitere Informationen



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG