Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Linearlager für medizinische Lesehilfe

Leichtgewichtig und stabil: drylin Linearlager ermöglicht Tablet-Führung bei Lese-Gestell.

Das System ist mit rund 1,6 Kilogramm extrem leicht, damit bequem zu tragen – und die optimale Hilfe für Menschen mit Sehbehinderungen: „Spider Enlarger“ vergrößert Texte, unterstützt Betroffene beim Lesen und Schreiben. Verbaut werden leichte, stabile und schmiermittelfreie drylin Linearführungen, die ein gleichmäßiges Verschieben des Monitors ermöglichen.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: drylin W-Linearführungen
  • Anforderungen: Die Linearführung sollte das flüssige Verstellen und Schwenken des Tablets ermöglichen und dabei möglichst leichtgewichtig und stabil sein.
  • Branche: Medizintechnik
  • Erfolg für den Kunden: Die drylin Lösung verbindet ein geringes Gewicht mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit und ermöglicht gleichzeitig eine stets reibungslose Bildschirmführung. Es arbeitet komplett schmiermittelfrei und trotzdem verschleißfest.
Lesehilfe

Problem

Dieser sogenannte Spinnen-Vergrößerer erhielt seinen Namen aufgrund der spinnenbein-ähnlichen Konstruktion. Der Sinn hinter der Applikation ist es, ein Tablet oben an einer Linearschiene zu installieren, sodass der Bildschirm nah am Auge des Nutzers liegt. Das Tablet selber funktioniert wie eine Lupe, das z.B. Textbücher darunter auf ein Vielfaches vergrößert und damit Menschen mit Sehbehinderung das Lesen und Schreiben ermöglicht. Eine Besonderheit des Gerüsts ist, dass es gerade einmal 1,6 kg wiegt. 
Zentrales Element des Vergrößerers ist eine Linearführung, die das flüssige Verstellen und Schwenken des Tablets ermöglichen soll. Hauptaugenmerk bei der Führung lag aber auch auf dem Erhalt des geringstmöglichen Gewichts des Gerätes bei gleichzeitiger Gewährleistung einer hohen Stabilität.

Lösung

Bei früheren Lösungen der Linearführung ergaben sich Probleme durch eine hohe Ausfallrate, bedingt durch vermehrtes Blockieren der Schiene. Daher hat sich der Hersteller für drylin-Linearführungen entschieden, die die gewünschten Eigenschaften des Vergrößerers problemlos erfüllen können. So verbindet das Linearlager ein geringes Gewicht mit hoher Stabilität und Zuverlässigkeit und ermöglicht gleichzeitig eine stets reibungslose Bildschirmführung. Es arbeitet komplett schmiermittelfrei und trotzdem verschleißfest, sodass jegliche Wartungsmaßnahmen wegfallen. Zudem ist die Führung resistent gegen Kratzer und mechanische Beschädigungen. Die Wahl der drylin-Lager für die Produktreihe erwies sich für den Kunden als die richtige Entscheidung: Während das System an Zuverlässigkeit gewinnen konnte, wurden gleichzeitig die Ästhetik und das geringe Gewicht der Applikation beibehalten.

Lesehilfe
Lesehilfe


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH