Belastbare und verschleißfeste Halbzeuge für Fingerprothese

iglidur Gleitlager ermöglichen eine feingliedrige Bewegung in fortschrittlichen Handprothesen

Die Firma VINCENT Systems GmbH stellt fortschrittliche Prothesenlösungen her. Die Prothesen für die alltägliche Bewegung müssen besonders präzise arbeiten und teils hohen Belastungen standhalten. Dies gilt auch für die verwendete Lagertechnik, die an allen an der Bewegung beteiligten Achsen zum Einsatz kommen. Die iglidur Kunststoff-Gleitlager sind darüber hinaus schmiermittelfrei, korrosionsfrei und wartungsfrei und erfüllen die hohen Anforderungen für den Einsatz in dieser Anwendung.

Steckbrief

  • Was wurde benötigt: iglidur J Gleitlager
  • Anforderungen: Belastbarkeit, Zuverlässigkeit auf engstem Raum, Schmiermittelfreiheit und Präzision
  • Branche: Prothetik
  • Erfolg für den Kunden: Eine wartungsfreie Prothesenlösung für den Alltagsgebrauch
Vincent Hand mit individuellen Lagern aus iglidur® Halbzeugen

Problem

Handprothesen werden immer beweglicher, feingliedriger, funktioneller und werden ihrem menschlichen Vorbild somit immer ähnlicher. Für Menschen, die mit dem Verlust einzelner Finger oder eines Teils der Hand leben müssen, gab es bislang keine befriedigende Prothesenlösung. Der VINCENT-Finger schließt diese Lücke und eröffnet neue Möglichkeiten für die Betroffenen. Die Firma VINCENT Systems GmbH stellt Finger für die alltägliche Bewegung her und bietet Prothesenträgern somit eine Möglichkeit für besseres Bestehen im Alltag.
Gerade im Bereich dieser sehr präzisen und zum Teil schwer belasteten Anwendung ist eine spiel- und verschleißfreie Übertragung der Kräfte von hoher Wichtigkeit. Die besonderen Anforderungen rühren vor allem von punktuellen Belastungen her, die durch rasche und impulsartige oder oszillierende Bewegungen ausgelöst werden.
Auch muss eine Handprothese in zum Teil sehr rauer Umgebung zurechtkommen und in schmutzigen oder nassen Anwendungsgebieten voll funktionsfähig bleiben. Zuletzt galt es eine Lösung zu finden, die obendrein auf kleinstem Bauraum funktioniert und und mit einem ästhetisch anspruchsvollen Design zu realisieren ist.

Lösung

Bei dieser Prothese handelt es sich um einen elektrisch angetriebenen Finger. Das Fingergrundgelenk wird dabei direkt über einen Getriebemotor bewegt, wobei das Mittelgelenk über eine federnde Verbindung mitgeführt wird. Alle an dieser Bewegung beteiligten Achsen werden heute durch unsere Kunststoffbuchsen aus dem Werkstoff iglidur J gelagert. Insgesamt sind 8 solcher Lager in einem Finger integriert. Die Steuerung der Prothese erfolgt über Muskelsignale, die an einen Mikrocontroller weitergeleitet werden. Die Energieversorgung leisten 2 Lithium-Ionen-Batterien.
Durch die Lager, die aus iglidur J Halbzeugen gefräst wurden, kann eine Korrosionsfestigkeit und eine niedrige Verschleißrate gewährleistet werden. Für den Einsatz am Körper sind aber auch Schmiermittelfreiheit und Wartungsfreiheit zwei wichtige Kriterien, die die Kunststoff-Gleitlager erfüllen. Daneben reduzieren sie die Übertragung von Schall des Motors auf benachbarte Gelenke, um Komplikationen zu vermeiden. Aber auch der eventuelle Einsatz in schmutzigen oder nassen Anwendungsgebieten bei gleichzeitig langer Lebensdauer wird durch die Lagerlösung erfüllt.

Vincent Handprothese mit individuellen Lagern aus iglidur® Halbzeugen
Vincent Handprothese mit individuellen Lagern aus iglidur® Halbzeugen


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG