Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

motion plastics für den Flugzeuginnenraum

Geringes Gewicht, leiser Lauf, passend für kleine Bauräume und vollständig trockendlaufend und damit wartungsfrei – dank dieser Eigenschaften eignen sich unsere Energieketten und Lagertechnikprodukte für eine Vielzahl von Anwendungen im Flugzeuginterieur:
 
Verstellbare Armlehnen | Einstellbare Beinablagen/Fußstützen | Sitzverstellung horizontal | Sitzverstellung drehend | Tischverstellung (Economy Class) | Tischauszug (Business Class) | Höhenverstellbare Kopfstützen | Gepäckfachklappen | Trennwände | TV-Monitore | Verstellung von Tablets, Pads, Smartphones | Kabinentüren

Verstellbare Armlehnen

Flugzeug-Interieur: Gleitlager in Armlehne
Gleitlager iglidur G

Gleitlager iglidur G

Verschleißfest, in vielen Standard-Abmessungen, auch nach FAR 25.853/ UL94 V0
drylin N Flachführungen

drylin N Flachführungen

Sehr leicht, geringe Bauhöhe zwischen 6 und 12 mm, viele Schlittenoptionen

Einstellbare Beinablagen/Fußstützen

Flugzeug-Interieur: drylin Profilführungen in Beinablage
iglidur Clipslager MCM

iglidur Clipslager MCM

Für die Wellendurchführung durch Bleche, leicht zu montieren, unverlierbar durch doppelten Bund
drylin T-Schienenführung

drylin T Schienenführungen

Leiste, leicht und kompakt, Anschlußmaße wie handelsübliche Kugelumlaufsysteme

Sitzverstellung horizontal

Flugzeug-Interieur: e-kette in horizontaler Sitzverstellung
e-kette E2 micro

e-kette E2 micro

Für kleinste Bauräume mit kleinsten Innenhöhen und Radien, UL94-V2 (optional V0)
e-kette easychain

e-kette easychain

Leicht zu befüllen auch in eingebautem Zustand, flexibel, hochdynamisch und leise

Sitzverstellung drehend

Flugzeug-Interieur: e-kette in drehender Sitzverstellung
e-kette ZF

e-kette ZF für drehende Bewegung

Leicht, leise und abriebarm, Brandklassen V0 und V2 möglich, einfach zu befüllen und zu montieren

Tischverstellung (Economy Class)

Flugzeug-Interieur: Gleitlager in Tischverstellung
Gleitlager iglidur J

Gleitlager iglidur G

Vielseitige, sehr verschleißfester Dauerläufer auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
drylin R Wellenführungen

drylin R Wellenführungen

Abmessungsgleich zu Kugelbuchsen, langlebig durch hartanodisierte Aluminiumwellen

Tischauszug (Business Class)

Flugzeug-Interieur: Gleitlager in Tischauszug
Gleitlager iglidur JVSM

Gleitlager iglidur JVSM

Radial und axial vorgespannt, im unbelasteten Zustand völlig spielfrei, schmier- und wartungsfrei
drylin T Miniaturführung

drylin T Miniaturführung

Kompakte Bauweise, abmessungsgleich zu Kugelumlauf, Wagen mit V0 optional

Höhenverstellbare Kopfstützen

Flugzeug-Interieur: drylin Profilführungen in Kopfstütze
drylin NT Teleskopführung

drylin NT Teleskopführung

Stufenlos verstellbar, sehr leise, wahlweise mit Rastfunktion, schmier- und wartungsfrei
drylin W Schiene mit Schlitten

drylin W Profilführung

Großer Linearbaukasten, Einzel- oder Doppelschienen, Linearlager und Komplettschlitten

Klappe Gepäckfächer

Flugzeug-Interieur: iglidur Gleitlager in Gepäckfachklappe
Gleitlager iglidur M250

Gleitlager iglidur M250

Schwingungsdämpfend, unempfindlich bei Kantenlasten, dicke Wandstärken, DIN 1850
drylin W Einzelprofil mit Schlitten

drylin W Profilführung

Präzise Führung, Hybridlager mit integrierter Rolle für leichtes Verschieben

Trennwände

Flugzeug-Interieur: drylin Lineartechnik in Trennwand
drylin Zahnriemenachsen ZLW

drylin Zahnriemenachse ZLW

Einbaufertige Linearachsen, auch komplett metallfrei mit Carbon-Linearführung lieferbar

TV-Monitore

Flugzeug-Interieur: iglidur Gleitlager an TV-Monitoren
igubal Stehlager KSTM und ESTM

igubal Stehlager KSTM + ESTM

Geringes Gewicht, Ausgleich von Fluchtungsfehlern und Kantenbelastungen, für alle Wellenmaterialien

Verstellung von Tablets, Pads, Smartphones

Flugzeug-Interieur: iglidur Gleitlager an Tabletbefestigung
igubal Gelenklager EGLM

igubal Gelenklager EGLM

Winkelausgleichend, sehr leicht und platzsparend, dämpfend, Maßreihe E
drylin W gebogene Schiene mit Schlitten

drylin W gebogene Führung

Individuelle Radien, bestes Sichtfeld, schmierfrei verstellbar, kundenspezifischer Projektservice

Kabinentüren

Flugzeug-Interieur: iglidur Gleitlager in Kabinentüren
Gleitlager iglidur J350 mit und ohne Bund

iglidur Gleitlager J350

Hoch verschleißfest, für Temperaturen bis 180 °C, klassifiziert nach UL94 Brandprüfung, Bewertungsstufe V0
Halbzeug Rundstab SFRJ350

Halbzeug SFRJ350

Rundstäbe bis Ø 100 mm, für Prototypen und Kleinserien, medienbeständig
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG