motion plastics für Luft- und Raumfahrt

... weil über den Wolken jedes Gramm zählt

Die Aerospace-Branche umfasst viele verschiedene Bereiche: Neben dem Luftfahrzeug selbst (wie z.B. Flugzeug, Helikopter oder Drohne/UAV) zählen auch das Flughafenumfeld inkl. Ground Support (GSE) sowie die Raumfahrt dazu. Die unterschiedlichen Segmente haben hierbei unterschiedliche Anforderungen. Geringes Gewicht, lange Lebensdauer, leiser Lauf und hohe Robustheit gehören dabei zu den wichtigsten Anforderungen, denen unsere motion plastics gerecht werden. Sie erfüllen zudem die Brandschutznorm FAR 25.853. Mit unserer breiten Produktpalette bieten wir kostengünstige Lösungen in allen Segmenten an – stets mit dem Motto: Technik verbessern und Kosten senken.
 

Einsatzbereiche

Luftfahrzeuge

Ob Flugzeuginterieur oder Hub­schraubertriebwerk: Unsere Produkte aus FAR-zertifizierten Materialien überzeugen durch geringes Gewicht und hohe Sicherheit.

Jetzt entdecken

Drohnen/UAV

Ob Starrflügler oder automatisierte Ladestationen: Wir bieten maß­geschneiderte und individualisierte Systeme für Ihre Drohnen-Anwendung.

Jetzt entdecken

Flughafen & GSE

Ob Fluggastbrücke oder Enteisungs­fahrzeug: Wir finden zuverlässige, kostengünstige e-ketten und Lager­technik-Lösungen für Ihre Anwen­dung in der Flughafen­­infrastruktur.

Jetzt entdecken

Raumfahrt

Ob Marsrover oder Satellitenboden­station: Unsere Produkte aus Hochleistungskunststoffen halten auch den höchsten Anforderungen der Raumfahrt stand.

Jetzt entdecken

Whitepaper und Musterbox

Whitepaper Aerospace

Entflammbarkeit von Kunststoffen in Flugzeugkabinen: Welche Normen und Anforderungen gelten?

Kunststoffe, die im Flugzeug-Interieur zum Einsatz kommen, müssen hohen Brandschutz-Anforderungen genügen. Hier gibt es allgemeine und branchenspezifische Regelwerke sowie herstellerbezogene Spezifikationen. Welche das sind und warum Konstrukteure mit "engineered plastics" leichteres Spiel haben, lesen Sie im Whitepaper.

Jetzt downloaden
Musterbox Aerospace

Produktmuster für die Luft- und Raumfahrt

Vorab in den Händen halten und selbst überzeugen: Bestellen Sie die Musterbox mit den wichtigsten Produkten für alle Bereiche der Luft- und Raumfahrt. Sie enthält: eine Flachführung, Gleit- und ein Kugellager, Gleitfolien für Rundtischlager, eine Spindel mit Mutter, eine BUS-Leitung, eine e-kette und eine Broschüre mit Infos zu typischen Anwendungen.

Jetzt bestellen

Erfolgsstorys

Enteisungs- und Waschsystem von MSG Production AS

e-ketten im Einsatz bei -40 Grad

Um Zeitaufwand, Verspätungen und damit Kosten beim Enteisen und Waschen von Flugzeugen zu reduzieren, entwickelte die MSG Production AS ein vollautomatisches All-in-One-Konzept. Das norwegische Unternehmen setzt ganz auf die Vorteile der motion plastics von igus: Energieketten der Serie E2 und E4 sorgen für eine sichere Leitungsführung, igubal Stehlager für die Lagerung der Reinigungsdüsen.
GESTRA Radarsystem

Energieführungen in GESTRA-Radarsystem

GESTRA ist ein radarbasiertes System des Fraunhofer Instituts zum Suchen und Kartografieren von Weltraumschrott. Der Entwicklungspartner AlpinaTec GmbH setzt am hochpräzisen Drei-Achs-Positioniersystem auf kompakte e-kettensysteme von igus. Sie sorgen für eine sichere Energieversorgung und die saubere Führung verschiedenster Medienleitungen auf engem Raum.
Übersicht Anwendungen Aerospace

...und viele weitere Erfolgsgeschichten

Entdecken Sie in dieser Auswahl von über 40 Anwendungsbeispielen, wie unsere Energieketten und Lagerprodukte in der Luft- und Raumfahrt bei unterschiedlichen Anforderungen zum Einsatz kommen. Hier galt es Herausforderungen wie hohe Belastungen, starke Temperaturunterschiede, enge Platzverhältnisse oder geringe Gewichtsvorgaben zu meistern.

Weitere Informationen

Luftfahrt-Produktbroschüre

Alle wichtigen Infos zu unseren Produkten und Services
Jetzt downloaden

XXL-Musterkiste

Ausprobieren leicht gemacht: Mit dem igus Corner haben Sie Ihre gewünschten Produktmuster immer direkt zur Hand.
Jetzt anfragen
Welche iglidur Kunststoffe erfüllen die Anforderungen der Luft- und Raumfahrt in puncto Brandschutz und Entflammbarkeit? Was sind Drone-in-a-box-Systeme und warum sind unsere motion plastics hiefür die idealen Bauteile? Interessante Beiträge zu Fragen rund um igus Produkte im der Aerospace-Branche finden Sie im igus Blog.
Jetzt reinschauen!
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG