Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Low Cost Automation Neuheiten 2020 - Übersicht

Apiro Planetengetriebe

Neu: drygear® Apiro Planetengetriebe in Baugröße 20

  • Planetengetriebe aus tribologisch optimierten igus® Hochleistungspolymeren
  • Modulare Auslegerachse für manuelle und motorische
  • Verstellungen
  • Kombinierbar mit dem Apiro® Baukasten
  • Höhere Kräfte möglich bei gleichem Bauraum
  • Optional können NEMA-Schrittmotoren oder Gleichstrommotoren angeschlossen werden.
  • Über 1 Mio. Zyklen erreicht mit einer Geschwindigkeit
    von 500 mm/Sek und 2,5 kg Last
RL-PD Spritzwassergschützt

Neu: robolink® RL-DP jetzt auch spritzwassergeschützt

  • Spritzwasser Beständigkeit durch tribologisch optimierte Robotergelenke
  • für die Schutzklasse IP 44
  • Verbindungselemente aus Edelstahl
  • Motoren mit Encoder mit der Schutzklasse IP 65
  • Kosten senken da effizient ab Stückzahl 1
  • Energetisch effizient, da Leichtbaurobotik


Verbesserte Generation von Wellgetrieben

Wellengetriebe von igus®
Technik verbessern:
  • Bis zu 50 % höherer Wirkungsgrad
  • Leicht und kompakt gerfertigt aus igus®  Hochleistungspolymeren
Kosten senken:
  • Kostengünstig durch Fertigung aus Kunststoff
  • Schnelle und einfach Adaption als 5. Achse in Robotern
Beweise:
  • 28% höherer Wirkungsgrad
  • 94% höhere Belastbarkeit
Nachhaltigkeit:
  • Komplett schmierfreier Betrieb
  • Geringere Massenträgheit als 5. Achse in Robotik


igus® Robot Control Software & Hardware

Robotersteuerung mit Software und Hardware von igus®
Technik verbessern:
  • Neue Robotik Steuerungssoftware von igus®
  • Lieferbar in Schaltschrank oder auf Hutschiene
Kosten senken:
  • Programmiersoftware kostenfrei online testen
  • Intuitive Bedienung für Jedermann
Beweise:
  • Anwender kann Software als kostenfreien Download selbst testen
Nachhaltigkeit:
  • Eine Software für die Programmierung von Portalrobotern, Delta Robotern und Roboterarmen

Interaktiver Neuheiten-Katalog

Neben der Produktvorstellung, den technischen Daten, Abmessungen und Bildern ist die neue Online-Broschüre angereichert mit Zusatzinformationen, wie zum Beispiel dem Link zum Online-Shop, Whitepapern, Blogartikeln und Erklärvideos. Der ganze Katalog sowie einzelne Seiten können einfach heruntergeladen werden. Per Mail oder Social Media lässt sich der interaktive Katalog auch mit Kollegen teilen.
robolink Neuheitenkaalog


7. Achse für Roboter

siebte Achse für Roboter
Technik verbessern:
  • Einbaufertige Linearachse als 7. Achse in der Robotik
    für den flexiblen Einsatz von Robotern im Arbeitsraum
  • Passende Adapterkits für robolink DP und UR mit UR Cap Integration
Kosten senken:
  • Zahnriemenachse ZLW-20 aus dem drylin® W Baukasten
  • Kits einzeln lieferbar oder anschlussfertige ZLW-20
Beweise:
  • Bis zu 4-fach größerer Roboter Arbeitsraum durch Linearverstellung mit 7.Achse
Nachhaltigkeit:
  • 100% schmierfreie Zahnriemenachse ZLW-20
  • Materialien recyclebar


Modulare Roboter Getriebe drygear® Apiro

Robotergetriebe
Technik verbessern:
  • Modulare Bauweise für manuelle und motorische Verstellungen
  • Schneckengetriebe aus tribologisch optimierten igus Hochleistungspolymeren
Kosten senken:
  • Kostengünstige Getriebe aus Vollkunststoff
  • Schneller Umbau möglich
Beweise:
  • 100% sauber im Betrieb
  • 40% bessere Performance durch iglidur® A180
Nachhaltigkeit:
  • Sehr leicht und komplett schmierfrei


robolink® DP Gelenkarmroboter

RL-DP Gelenkarmroboter
Technik verbessern:
  • robolink Gelenkarmroboter mit 4 oder 5 Freiheitsgraden (4 DOF/5 DOF)
  • Standardfarbe schwarz, individuelle Farbeauswahl und Logo möglich
  • Nutzlast bis zu 30 N
  • Taktzeiten > 7s
Kosten senken:
  • Kostengünstiges robustes Design
  • Schneller Return-On-Investment
  • Einfache Programmierung und Steuerung durch igus Robot Control
  • Adapterscheibe kompatibel für von u.a. Greifern und Vision
Beweise:
  • Reichweite bis zu 790 mm (5 DOF)
  • Getestet: Bis zu 3.000.000 Zyklen bei 100 Nutzlast von 110 gr
Nachhaltigkeit:
  • Roboter ohne Schmierung
  • Materialien recyclebar

 

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH