Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Linearwagen drylin® T

Abmessungsgleich zu handelsüblichen Linearwagen mit Kugelumlaufführung

Performance

drylin® T Linearwagen mit automatischer Spieleinstellung
  • 50 % höhere Lebensdauer durch Gleiter aus iglidur J200
  • Robust durch doppelte Lagersicherung
  • Manuelle Lagerspieleinstellung
Performance Linearwagen kaufen

Standard Linearwagen

drylin T LInearwagen Standard

Voreingestelltes Lagerspiel

Manuelle Spieleinstellung

Optional mit Handklemmung

Standard Linearwagen kaufen

Mit automatischer Spieleinstellung

drylin® T Führungswagen mit automatischer Spieleinstellung des Lagerspiels

Automatische Einstellung des Lagerspiels

Verschiedene Baugrößen

Einfache Montage

Linearwagen mit Automatik kaufen

Warum drylin® T Schienenführung?

Robust

1:1 Austausch ganz einfach

Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen
Icon Eigenschaft

Präzise Schlittenführung

von 0,02 - 0,15 mm
optionale Spieleinstellung:
Automatische Einstellung
Manuelle Einstellung
Icon Eigenschaft

Schmiermittel- und wartungsfrei

Der Verzicht von Schmiermittel bedeutet für Sie weniger Wartung und Wartungskosten.

drylin® T Klemmelemente für Linearschienenführung

Handklemmungen für eine einfache Positionierung mit Kunststoff-Klemmelement oder mit Messing-Klemmschuhen für verschiedenen Baugrößen der dryln T Reihe. 
  • Kompakte oder massive Bauform
  • Verfügbar für Baugrößen 15-30 mm
  • Haltekräfte bis zu 500 N
drylin® T Klemmelement kaufen
drylin T Klemmelement und Handklemmung für Linearschienenführung

drylin® T Miniaturführung für den kleinen Bauraum

Linearschienen mit kleiner Bauform in 4 Baugrößen

Die Miniatur-Linearschienen aus dem drylin® T Programm sind abmessungsgleich zu handelsüblichen Miniatur-Kugelumlaufsysteme. Durch die kompakte Bauform ist das System der Miniaturführung besonders für kleine Bauräume geeignet. Die einfache wie effektive Schienenführung ist robust und preisgünstig. 
Mit dem TWE-04 bietet igus® einen Führungswagen mit einstellbarem Lagerspiel für die Miniaturführung an.
drylin® T Miniaturführungsschiene
drylin t miniatur linearführungen

Die alternative Schienenführung

Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen.

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

Zum drylin® T Shop

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Die drylin® T Schienenführung sind baugleich und abmessungsgleich mit vielen Kugelumlaufsystemen. So wird ein 1:1-Austausch ganz einfach. Die robuste Schienenführung garantiert zudem eine hohe Lebensdauer von bis zu 50.000 km.

Mehr Informationen zu drylin® T Schienenführung

drylin® Konfigurator

Komplettsystem in 5 Schritten konfiguriert

In nur 5 Schritten eine individuelle drylin® T Schienenführung für Ihre lineare Anwendung.
Testlabor dryspin

Getestet!

Mehr als 500 Versuche pro Jahr im 250 m² großen Testlabor.


Linearswagen drylin T - zuverlässig auch unter harten Einsatzbedingungen

Während der Aufbau und die Funktion von Linearschienen überschaubar sind, stellt die Konstruktion der Führungswagen eine Herausforderung dar. Die Linearwagen tragen die gesamte Anschlusskonstruktion. Sie dürfen auch bei unsymmetrischer Belastung nicht auf der Linearschiene verklemmen und müssen hohe Anforderungen an die Präzision der Bewegung erfüllen. igus hat diese Herausforderung gemeistert und kann Ihnen mit der drylin T Technik eine Schienenführung liefern, die auch unter harten Einsatzbedingungen ihre Aufgaben zuverlässig erledigen.

Trocken laufende Linearwagen - preiswert in der Anschaffung und im Betrieb

Für die hohe Laufruhe, die geringen Reibungsverluste und die lange Lebensdauer von igus Linearführungen sorgen vor allem die Gleitfolien aus iglidur Kunststoffen. Diese Bauteile ersetzen flüssige oder pastöse Schmierstoffe nicht nur. Dank umfangreicher Labortests sind sie besser geeignet, Reibungsverluste in Gleitlagern zu minimieren. Außerdem sind sie unempfindlich gegen Verschmutzungen und Temperaturschwankungen sowie chemischen Einflüssen.

igus Linearwagen sind so konstruiert, dass sie Produkte mit Rollen- oder Kugelführungen vieler Anbieter problemlos ersetzen können. Die Anschluss- und Bohrungsmaße baugrößengleicher Linearsysteme von Firmen wie Rodriguez, Rollon, Romani oder Bosch Rexroth stimmen mit denen von igus Schienenführungen überein.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch hohe statische Belastbarkeit

Die Robustheit und die praktischen Zusatzfunktionen von igus Linearwagen haben dazu geführt, dass die drylin T Lineartechnik in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt wird. Dazu trägt auch die hohe statische Belastbarkeit bei. Die zulässigen Lasten erreichen Werte von bis zu 14 kN. 

Überall, wo im Betrieb Späne anfallen, machen sich drylin T L in kurzer Zeit bezahlt. Kunden, die Maschinen für die spanabhebende Bearbeitung von Metall oder Holz einsetzen, bestätigen immer wieder, dass von Linearsystemen verursachte Betriebsstörungen dank igus Linearführungen der Vergangenheit angehören.

Die hohe Leistungsfähigkeit und Robustheit lässt beispielsweise auch den Einsatz in Schweißrobotern bei der Fertigung von Fahrzeugkarosserien zu. Dabei erweisen sich die hohe Tragfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen Schweißspritzer und Schweißstaub als vorteilhaft. 

Praktische Zusatzfunktionen von Linearwagen

Im igus Online Shop befinden sich Führungswagen mit nützlichen Zusatzfunktionen wie

  • Loslagern
  • manueller Spieleinstellung
  • automatischer Spieleinstellung
  • Handklemmungen.

Loslager sind aus der technischen Mechanik bekannt. Sie werden eingesetzt, um statisch bestimmte Systeme zu erzeugen. Bei Führungen gleichen die Loslager fertigungs- und betriebsbedingte Schwankungen der Abmessungen von Schienen und Führungswagen aus. Sie haben die Wahl zwischen Loslagern in y-Richtung und in z-Richtung.

Linearwagen mit manueller oder automatischer Spieleinstellung ermöglichen Ihnen, das für das System erforderliche Spiel bei der Montage vorzugeben. Die manuelle Spieleinstellung lässt sich jederzeit nachstellen. Bei der automatischen Spieleinstellung wird das Spiel selbsttätig an veränderliche Betriebsbedingungen angepasst.

Handklemmungen werden benötigt, wenn Wagen an bestimmten Positionen auf der Schiene fixiert werden sollen. Neben Führungswagen, die standardmäßig mit dieser Vorrichtung versehen sind, sind Klemmelemente für Linearführungen auch als Zubehör im Online Shop erhältlich.

Spezialausführungen: Linearwagen für die Miniaturführung und Heavy Duty Lösungen

Im Produktsortiment enthält ebenfalls Laufwagen für die Miniaturführung und Linearführungswagen für extreme Bedingungen.

Die Miniaturführungswagen zeichnen sich unter anderem durch die robuste Bauform aus. Sie bestehen aus Zinkdruckguss und sind mit Gleitern aus iglidur J ausgestattet. 

Die Linearwagen in Heavy Duty Ausführung werden aus Aluminium hergestellt. Die Stirnseiten sind mit Deckeln aus Edelstahl versehen. Als Material für die Gleiter stehen Ihnen wahlweise die Hochleistungskunststoffe iglidur J2 und iglidur J200 zur Verfügung.


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH