Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Linearschlitten drylin® W

Wartungsfrei und schmiermittelfrei

Standard-Linearschlitten

drylin W Linearschlitten für lineare Anwendungen mit Zinkdruckguss-Lineargehäuse
  • Mit Lineargehäuse aus Zinkdruckguss
  • Material Gleitelement: iglidur® J200 
  • In verschiedenen Baugrößen erhältlich
  • Optional mit Handklemmung
Standard Linearschlitten kaufen

Edelstahl Linearschlitten

drylin W Mono-Slide Linearschlitten für lineare Anwendungen
  • Ideal für Edelstahlschiene WS-ES
  • Material Gleitelement: iglidur® J 
  • Material: Schlittenplatte V4A (1.4571)
  • Material: Gehäuse Edelstahlfeinguss (1.4408) 
Edelstahl Linearschlitten kaufen

Linearschlitten mit Rollenlager

drylin W Linearschlitten mit Hybrid-Rollenlager
  • Schmierfreie Kombination aus Roll- und Gleitlagerung
  • Lineargehäuse mit integrierten Rollen
  • Geringe Verschiebekräfte
  • Aufnahme von Querkräften
  • Mehr zu Rollenlagern
Hybrid-Schlitten kaufen

Anwendungsbeispiele

banner aigro

AIGRIO UP

Der Unkrautbekämpfungsroboter von AIGRO UP mit drylin® W Profilschienen und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Velolift

MAX Velolift

Der MAX Velolift von Rad9 für die Montage von Fahrrädern mit den drylin® W Doppelschiene und Lineargehäuse von igus®.
Zum Beitrag
Fiedler

Kommunalfahrzeuge

Das Kommunalfahrzeug von Fiedler mit dem drylin® W Doppelschiene WS und drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag
banner

SLIDE

Der SLIDE von InGymNeering besteht aus der Profilführung drylin® W und dem drylin® W Gehäuselager von igus®.
Zum Beitrag

Linearprofilschlitten für jede Anwendung

Im drylin® W Programm der igus® GmbH sind die Linearschlitten für drylin® W Profilschienen ein zentrales Konstruktionselement. Wesentliches Merkmal ist, dass die Gleitlager der Schlitten die Profilführung mit einer hohen Genauigkeit und Laufruhe zulassen. Die igus® GmbH hält für Sie ein umfangreiches Sortiment von über 50 verschiedenen Ausführungen von Linearführungs-Schlitten bereit. Als Bestandteil des drylin® W Baukastensystems ermöglichen Ihnen die Schlitten in Kombination mit den anderen Konstruktionselementen eine nahezu unbegrenzte Variantenvielfalt.
  • Große Auswahl
  • Robust
  • Schnelle Montage
  • Austauschbare Gleitfolien
  • Absolut schmiermittelfrei
drylin W Schlitten und Schiene konfigurieren

Einfache Montage

Zeit sparen durch einfaches Montieren der Profilschlitten

In wenigen Schritten lassen sich die Linearprofilschlitten montieren. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Montagekosten. Darüber hinaus werden Stillstandzeiten verkürzt. 
drylin® W - Montageanleitung
Bild eines Profilschlittens

Linearschlitten für Kameras

Ruckelfreier Lauf - mit 3/8 Zoll Gewindebohrung

Die igus® Linearschlitten werden aufgrund Ihrer besonderen Eigenschaften auch als Kameraschlitten verwendet. Der ruhige und ruckfreie Lauf garantiert optimale Bildaufnahmen. Zudem ist das System leicht und schnell montiert.  
  • Ruckelfreie Bewegung
  • Einstellbarer Bremsgrad durch Turn-to-fit-Funktion
  • Schmiermittelfrei
  • Leicht und schnell zu montieren
  • Kaum Nebengeräusche durch Verzicht auf Kugeln
  • Kein Durchbiegen des Profils
Kameraschlitten kaufen
Bild eines Linearschlittens für Kameras

Mono-Slide-Schlitten WWC

Einfachste Montage, kein Ausrichten

Mit dem WWC Mono-Slide-Schlitten wird die einfache Montage der drylin® W Linearschlitten noch einfacher. Mit den anodisierten Aluminium Schlitten aus einem Guss, wird auf einzelne Gehäuselager verzichtet.
  • Schnellen und einfache Montage
  • Kein Ausrichten
  • Robustes, hartandonisiertes Aluminium
  • Verschiedene Baugrößen
Mono-Slide-Schlitten kaufen
Bild eines Profilschlittens

Allgemeines über drylin® W


 

Linearschlitten drylin W - Ihre Vorteile im Überblick

Beim Einsatz der Linearschlitten aus dem drylin W Programm der igus GmbH profitieren Sie vor allem vom wartungsarmen und schmiermittelfreien Betrieb Ihrer linearen Anwendung. Die Materialvielfalt der Linearschlitten und die unterschiedlichen Konstruktionsmerkmale sind der Grund dafür, dass Ihnen die optimalen Bauteile für Ihre Branche und Ihren speziellen Einsatzzweck zur Verfügung stehen. 
Die leichtlaufenden Profilführungsschlitten lassen aufgrund ihrer ausgefeilten und erprobten Funktionalität sehr kurze Montagezeiten zu. Sie machen sich durch eine überdurchschnittlich hohe Lebensdauer bezahlt. Die Linearschlitten sind gewichtsoptimiert. Dadurch sparen Sie deutlich an den Kosten für die Antriebsenergie.
Die Variabilität der Linearschlitten und Gleitelementen, die auch die Nutzung von gebogenen Schienenelementen erlaubt, verhilft Ihnen zur bestmöglichen Bauraumausnutzung und zu ergonomisch günstigen konstruktiven Lösungen.
 

Bauarten von drylin W Linearprofilschlitten

Sie haben die Wahl zwischen komplett vormontierten Linearführungsschlitten und Schlitten, die aus einem kompakten Guss bestehen.
Die vormontierten Linearschlitten sind aus einer Montageplatte, die mit vier Gehäuselagern versehen ist, zusammengesetzt. Hierbei können Sie die in den Gehäuselagern sitzenden Gleitlagerarten sowie die Größe und das Bohrbild der Platten beliebig variieren. Für Sie stehen Linearschlitten für eckige oder runde  Linearschienenprofile und verschiedne Konstruktionsvarianten bereit.
Sie können durch die Wahl der Linearschlitten bestimmen, ob Ihre Anwendung auf komfortablen Doppelschienen oder variierbaren, parallel montierten Einzelschienen gleiten soll.
Die gegossenen Kompaktschlitten - die Mono-Slide-Schlitten - zeichnen sich durch ihre geringe Bauhöhe und ihre Montagefreundlichkeit aus. Die exakte Position der Lager erspart das aufwändige Ausrichten des Schlittens auf den Schienen.
 

Wählen Sie den passenden Linearschlitten

Die igus® GmbH ermöglicht Ihnen, das Material für die Gleitelemente, die Gehäuselager und die Montageplatten genau nach Ihren Bedürfnissen auszuwählen.
Die Gleitelemente ersetzen sonst übliches Schmiermittel in den Lagern. Sie sind aus allen iglidur Hochleistungskunststoffen verfügbar. Für die Gleitlagergehäuse wird wahlweise Zinkdruckguss, Aluminium oder Edelstahl eingesetzt. Die Montageplatten und die Kompaktschlitten bestehen aus Aluminium, Edelstahl, Karbon oder Kunststoff. Lassen Sie sich bei der Auswahl von den Mitarbeitern der igus GmbH beraten.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH