Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Die alternative Kugelumlaufführung

Einfacher 1:1 Austausch mit drylin® T

Gleiten anstatt Rollen - auf diesem Prinzip basiert die drylin T Linearschienenführung. Dabei macht die drylin T Schienenführungen den Wechsel von Kugelumlauf auf ein Gleitsystem so einfach wie möglich. Die drylin Linearschienen und Linearwagen sind in den Anschluss- und Bohrmaßen baugleich zu den handelsüblichen Varianten aus Kugelumlauf.
Das Herz der Führungswagen besteht aus schmiermittelfreien und äußerst langlebigen Gleitelementen aus igus Hochleistungspolymeren. Schnell und einfach in der Handhabung und wartungsfrei im Einsatz. Die Schienenführungen aus hartanodisiertem Aluminium sind robust und korrosionsbeständig.

Die Komponenten der drylin® T Schienenführungen

Linearschienen

drylin T Schienenführung
  • 4 Baugrößen in Länge bis 4.000 mm
  • Korrosionsbeständig durch Hartanodisation/Klareloxal
  • Standardbestigungsbohrungen oder ungebohrt
  • Mehr zu Linearschienen
Schienenführung hier kaufen

Führungswagen

drylin® T Führungswagen für drylin T Linearschiene
  • 1:1 abmessungsgleich zu Kugelumlauf
  • individuelle Spieleinstellung
  • Automatik Vorspannung optional
Führungswagen hier kaufen

Klemmoptionen

drylin® T Komplettsystem
  • Wagen inkl. Handklemmung
  • Frei positionierbare Klemmelemente
  • Für 4 Standard Baugrößen
Komplettsystem hier kaufen

Miniaturschiene

drylin T Miniaturschienen
  • 4 Miniaturgrößen
  • Robust und korrosionsbeständig
  • Mit Befestigungsbohrungen oder komplett ohne
Miniaturschienen hier kaufen

Miniaturschlitten

Miniatur Linearführschlitten für enge Bauräume
  • Schlitten für kleine Bauräume
  • 4 Miniaturgrößen
  • Individuelle Spieleinstellung (Gr. 12/15)
Miniaturschlitten hier kaufen

Komplettsysteme konfigurieren

Komplettsysteme Linearschienen konfigurieren
  • Einbaufertiges System
  • Schienenlänge und Schlitten-anzahl definierbar
  • Online: Funktion und Lebensdauercheck
Hier konfigurieren

drylin® T Miniaturführung

Die drylin® T Miniatur Linearführung ist die kostengünstige Alternative zu Kugelumlauf für Verstellungen in kleine Bauräumen. Der bis zu 40 % verbesserte Reibwert bietet mehr Konstruktionsfreiheit.
 
Mehr Informationen
drylin T mini

Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
 

Zum drylin® T Shop

Abmessungsgleich zu Kugelumlauf geht jetzt auch mit unserem drylin® W System

Passend zu unserer drylin® T Reihe haben wir unser drylin® W Sortiment um den Schlitten WW-10-40-T20-AL erweitert. Er besitzt identische Anschlussmaße wie Kugelumlaufführungen, ist leise dank unserer Gleitfunktion und verzichtet gänzlich auf Schmierung.

Passend für drylin® Standardschienen:
  • WS-10-40 (hartanodisiert)
  • WS-10-40-CA (silber klar eloxiert)
  • WSX-10-40 (Hochprofil)
Mehr Informationen dazu
WW-10-40-T20-AL alternative zu Kugelumlaufführungen

Warum drylin® Linearsysteme?

Robust
Robust
drylin® Linearführungen trotzen hohen Temperaturen, starken Vibrationen und mehr
Drylin Linearlager sind schmutzresistent
Schmutzresistent
Selbst bei Sand, Spänen und Staub können drylin® Linearführungen eingesetzt werden
DrylinLinearlager sind korrosionsfrei
Korrosionsfrei
Korrosionsfrei und Medienbeständig für den Einsatz unter Wasser
Drylin Linearlager sind leise
Leise
Etwa 4 mal leiser als entsprechende Linearlager aus Metall
Drylin Linearlager sind leicht
Leicht
Bis zu 75% leichter dank Hochleistungspolymere
Drylin Linearlager sind hygienisch
Hygienisch
Alle Systeme laufen ohne externe Schmierung und sind somit extrem sauber

Wartungsfreie Linearschienenführung drylin T - die Alternative zum Kugelumlaufsystem

Die Bauelemente der drylin T Serie geben Ihnen die Möglichkeit, die hohe Belastbarkeit der T-Schienenführung mit den Vorteilen trocken laufender Linearsysteme auf der Basis gleitender Bewegung zu kombinieren. Wählen Sie im igus Online Shop einzelne drylin T Linearschienen und Führungswagen aus oder gestalten Sie online Ihr Komplettsystem mit der linearen Schienenführung. Die Ambessungsgleichheit zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen macht einen 1:1-Austausch ganz einfach. 

LInearschienenführung drylin T - robust, rostfrei und leicht

T Schienenführungen werden bei igus aus dem Werkstoff Aluminium hergestellt. Sie haben die Wahl zwischen klassischen Führungsschienen aus hartanodisiertem Aluminium und besonders leichten Schienen mit Hohlprofil aus klar eloxiertem Aluminium. Außerdem hält igus Miniatur-Führungsschienen aus hartanodisiertem Aluminium für Sie bereit. Die Vorteile von Aluminium liegen hauptsächlich im geringen Gewicht, den guten Festigkeitswerten und der chemischen Beständigkeit.

Alle T Linearschienen für Ihre Linearführung werden wahlweise mit vorgefertigten Bohrungen für die Befestigung an Maschinenteilen oder Gestellen und ohne Bohrungen angeboten. Die Bohrungen sind für Zylinderschrauben mit Innensechskant nach DIN 912 vorgesehen.

 

Führungswagen in vielen Varianten

Passend zu den Baugrößen der Linearschienenführung stehen Ihnen für die Schienenführung mit T Profil Führungswagen in vielen Varianten zur Verfügung. Die Führungswagen sind mit Gleitelementen aus iglidur Kunststoffen ausgerüstet. Diese Hochleistungspolymere weisen besonders gute Gleiteigenschaften und ein besonders geringes Losbrechmoment auf. Dank ihnen sind Ihre linearen Gleitführungen wartungsfrei und besonders langlebig.

Die Vielfalt der Varianten zeigt sich bei den Linearschlitten. Auch Schlitten mit Handklemmung werden angeboten. 

Beim Lagerspiel sind die manuelle Spieleinstellung, die automatische Einstellung der Lagerspiele oder voreingestellte Lagerspiele möglich. Verschiedene Versionen von Loslagern können senkrecht und quer zur Laufrichtung konfiguriert werden. So kann ein Ausgleich von Parallelitätsfehlern zwischen Schienen und bei Festlagern oder Loslagern im Bereich bis maximal 0,5 mm gewährleistet werden.

Komplettes drylin T Linearschienensystem individuell konfigurieren und direkt einbauen

Ein Komplettsystem für das drylin T Linearschienensystem besteht aus Schiene und Führungswagen. Im Konfigurator für drylin T Schienenführungen können Sie die Bauelemente genau nach ihren Anforderungen online zusammenstellen. 

Die Abmessungen der Bauteile, die Abstände und die Durchmesser von Bohrungen der igus Lineargleitführungen entsprechen exakt den Größen uns Abmessungen herkömmlicher Kugelumlaufführungen. Diese können dadurch einfach und schnell durch drylin Lineartechnik ersetzt oder mit ihr kombiniert werden.

Die Abwesenheit rollender Bauteile bewirkt einen leisen Lauf mit hohen Beschleunigungen und geringer Schwingung.

Die T Linearschienenführung ist aufgrund der hohen Beständigkeit gegen Korrosion für den Einsatz unter Wasser geeignet. Selbst einer Hochdruckreinigung halten sie stand.

Diese Vorteile in Kombination mit schmierfreien Elementen haben dazu geführt, dass die drylin Linearsysteme bevorzugt für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und in der Pharmazeutik eingesetzt werden. Nutzen Sie die langjährige Erfahrung, die igus GmbH im Auffinden von Lösungen für den Maschinenbau gesammelt hat.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH