Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Linearschienen drylin® T

Linearschienen Produkte

Linearschienen

drylin T LInearschiene Standard
  • Aus hartanodisiertem Aluminium
  • Rostfrei
Standard Linearschiene

Gewichtsreduzierte Schienen

drylin® T leichte Linearschiene mit Hohlprofil
  • Besonders leicht durch Hohlprofil
  • Klar eloxiert
Linearschiene mit Hohlprofil

Miniaturführungsschiene

drylin® T Linearschiene für die Miniaturführung
  • Für Anwendungen auf kleinem Raum
  • Passend zu Miniaturführungen
Miniaturführungsschiene kaufen

drylin® T Linearführungen Komplettsysteme

Die wartungsfreie Alternative zu Kugelumlaufsystemen

Schmierfreie Schienenführungen mit Gleitelementen aus dem Hochleistungspolymer iglidur J mit optimalen Laufeigenschaften für den Einsatz in der Automatisierung und Handhabung. Ob mit manueller oder automatischer Spieleinstellung oder mit Handklemmung - alle drylin T Schienenführungen funktionieren wartungsfrei, schmiermittelfrei und leise auch unter extremen Bedingungen. Für spezielle Anforderungen wie kleine Bauräume oder besonders hohe Lasten finden sich auch Miniaturführungen und Heavy Duty Linearsysteme im Sortiment. 

Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen zu folgenden Kugelumlaufsystemen:

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN
drylin® T Schienenführungen Komplettsysteme hier kaufen
Komplettsysteme drylin T Auswahl

Schmiermittelfreie drylin® T Führungswagen

Baugleich zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen

  • Optional mit Handklemmung
  • Als Miniaturführung oder für Heavy Duty Einsätze
  • Lagerspieleinstellung inklusive 
Weitere Informationen zu drylin® T Linearwagen
Mehrere Führungswagen drylin T

Klemmelemente für drylin® T Schienenführungen

Maximale Gestaltungsfreiheit für optimale Lösungen

  • Klemmelemente
  • Ersatz-Gleitelemente aus Kunststoff
  • Abdeckkappen für Bohrungen der Linearschienen
Handklemmungen für drylin® T Schienenführungen hier kaufen
drylin T Linearführung Klemmelement


drylin T Linearschienen - robust, langlebig und wartungsarm

Das T-Profil wird in vielen Konstruktionen als tragendes Element verwendet. Grund dafür sind die hohe Biegefestigkeit und Belastbarkeit von Trägern und Schienen mit diesem Querschnitt. Bei der vermutlich ältesten Linearschiene, der Eisenbahnschiene, hat sich das T-Profil weltweit bewährt. Auch im Lieferprogramm von igus finden Sie T Linearschienen.

Die drylin T Linearschienen stellen wir Ihnen in drei unterschiedlichen Bauformen zur Verfügung. Sie finden bei uns

  • die Standard - drylin T Linearschiene in den Baugrößen 15 bis 30 aus hartanodisiertem Aluminium,
  • die gewichtsreduzierte drylin T Linearschiene in der Baugröße 20 aus klar eloxiertem Aluminium und
  • die drylin T Miniaturführungsschiene in den Baugrößen 7 bis 15 aus hartanodisiertem Aluminium.

Nutzen Sie die Vorteile der trockenlaufenden Systeme durch Umrüsten auf drylin T

Die Anschluss- und Bohrmaße unserer Schienen stimmen mit den Maßen der Schienen nahezu aller Anbieter von Rollen- oder Kugellinearführungen überein. Das gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihr System von beispielsweise INA, Bosch Rexroth, THK oder Rodriguez schnell und problemlos auf die drylin T Technik umzurüsten. Sie sparen dadurch Betriebs- und Instandhaltungskosten Ihrer Linearführung, da die aufwändigen Vorrichtungen zur Schmierung und zum Schutz vor Verschmutzungen entfallen.

Der leichtgängige und leise Betrieb der trockenlaufenden drylin T Technik wird durch iglidur Gleitfolien aus Hochleistungskunststoffen gewährleistet, die perfekt auf die Profilschienen abgestimmt sind.

Die gewichtsreduzierte Alu Führungsschiene

Bei der drylin T Führungsschiene TS-11 wird durch die Verwendung von Hohlprofilen eine deutliche Gewichtsreduzierung erreicht. Die Führungsschiene aus Aluminium hat eine Breite von 31 mm und eine Höhe von 19 mm. Die Breite der Montagefläche beträgt 20 mm.

Sie haben die Möglichkeit diese lineare Führungsschiene mit regelmäßig angeordneten Bohrungen oder ungebohrt zu bestellen. Die Bohrungen sind für Schrauben nach DIN 912 mit dem Gewinde M5 vorgesehen.

Schienen für Miniaturführung

Für Anwendungen mit begrenztem Bauraum und kleineren Lasten von 0,2 bis 1,4 kN stehen Ihnen unsere drylin T Miniaturschienen zur Verfügung.

Eine Alu Führungsschiene dieser Bauart eignet sich besonders für Handhabungsgeräte und Messeinrichtungen in Laboratorien. Hersteller von Bürotechnik setzen dieses Bauelement gerne in Scannern, Kopierern und Druckern ein.

Individuelle Konfiguration Ihrer drylin T Linearführung

Bei der Auswahl der benötigten drylin T Führungsschiene aus Aluminium unterstützen wir Sie mit unserem Onlinetool, das Sie unter der Rubrik drylin Linearführungen Experte finden. Sie wählen zuerst die Serie aus und bestimmen dann die Größe und Ausführung Ihrer Linearführung. Den übersichtlichen Tabellen auf der Seite können Sie die verfügbaren Maße und die maximalen Lasten entnehmen. Wenn Sie die Optionen, Einbaulage und Anzahl der Schienen festgelegt haben, brauchen Sie nur noch die Kräfte zu definieren. Bestandteil des Ergebnisses, das Ihnen sofort im Anschluss an Ihre Eingaben zur Verfügung steht, ist der Vorschlag für die optimale drylin T Linearschiene. Nutzen Sie die Möglichkeit, das nach Ihren Vorgaben konzipierte System zu bestellen. Innerhalb von 48 Stunden ist es auf dem Weg zu Ihnen.

Für Fragen rund um die Konfiguration Ihres Systems und die Auswahl der geeigneten Schienen stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter gern zur Verfügung.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH