Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin SLWE-BB Linearmodule mit kugelgelagerter Spindel

Speziell für elektrischen Antrieb hohe Dynamik

Die Linearmodule der SLW-BB und SLWE-BB Serie haben eine kugelgelagerte Spindel und sind komplett schmierfrei. Mit dem kompakten und flachen Aufbau sind die Linearmodule für eine manuelle oder elektrische Verstellung  geeignet. Und das auch für den Dauerbetrieb und bei hoher Dynamik.
  • Reduzierte Antriebsleistung notwendig
  • Minimiertes Spiel
  • Bis zu 1500 U/min (längen- und lastabhängig)
  • ruhiger Lauf – reduzierte Schwingungsneigung des Gesamtsystems
  • Kugellager in beiden Traversen
  • Mit Trapez- oder Steilgewinde
  • In 7 Baugrößen erhältlich
SLW-BB technische Zeichnung Pfeile klicken zum Vergrößern
Linearmodul SLW-BB mit kugelgelagerter Spindel


Bestellnummer   max.
Hublänge
Gewicht zusätzl.
(pro 100m
Hub)
max. stat.
Tragfähigkeit
max.
Spindeldrehzahl
max.
Vorschub-
geschwindigkeit
   
    [mm] [kg] [kg] axial [N] radial [N] [1/min] [m/min]    
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-BB-16120 750 1,7 700 2800 0,4 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLW-BB-1040 750 0,7 500 2000 0,1 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-1080 500 2000 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-10120 500 2000 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-1660 750 1,5 700 2800 0,3 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-2080 1000 3 1250 5000 0,4 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SLWC-0620-FL Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SLWC-0620-FL-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-XY-BB-0620-FL Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-XY-BB-0620-FL-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLX-8060-16 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-BB-0620-FL Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-BB-0620-FL-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLWC-0620-FL-ES Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-1030-BB-FLZ Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-BB-0620-FLZ Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-BB-0620-FLZ-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-0630 300 0,08 100 200 1000 1,5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-BB-0660 300 0,5 100 200 4,5 0,12 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLWE-BB-1040 500 0,1 500 2000 1500 3 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLWE-BB-1080 500 0,2 500 2000 1500 3 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLWE-BB-1660 750 0,3 700 2800 1500 6 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLWE-BB-2080 900 0,4 1250 5000 1500 6 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLW-BB-25120 NEW 1000 1500 6000 1200 6 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Abmessungen [mm]

Bestellnummer A
-0,3
Al
-0,3
H E1
±0,15
E2
±0,15
E3
±0,15
l hw f lt
±0,1
lb tk ts tg    
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-BB-16120 166 100 37 146 148 82 1,5 35 15 9 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLW-BB-1040 74 69 29 60 60 56 1,5 30 11 6,8 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-1080 108 100 29 94 94 87 1,5 30 11 6,8 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-10120 154 100 29 140 140 87 1,5 30 11 6,8 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-1660 104 100 37 84 86 82 1,5 35 15 9 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-2080 134 150 46 116 116 132 1,5 40 15 8,6 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SLWC-0620-FL Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SLWC-0620-FL-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-XY-BB-0620-FL Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-XY-BB-0620-FL-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLX-8060-16 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-BB-0620-FL Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-BB-0620-FL-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLWC-0620-FL-ES Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-1030-BB-FLZ Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-BB-0620-FLZ Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-BB-0620-FLZ-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-0630 54 60 20 40 45 51 112 18 1,2 26 14 11 6,8 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-BB-0660 85 60 20 71 76 51 1,2 26 11 0 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLWE-BB-1040 74 69 29 60 60 56 129 24 1,5 30 19 11 6,8 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLWE-BB-1080 108 100 29 94 94 87 160 24 1,5 30 19 11 6,8 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLWE-BB-1660 104 100 37 84 86 82 170 35 1,5 35 22,5 15 9 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLWE-BB-2080 134 150 46 116 116 132 230 44 1,5 40 26 15 8,6 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLW-BB-25120 200 150 60 173 173 128 248 55 2,5 49 20 13,5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Bestellnummer kt
±0,1
sk sg kq d T l2 d2 d2
Standard
ha    
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-BB-16120 8,6 11 M8 5,5 16 20 TR14x3 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLW-BB-1040 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-1080 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-10120 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-1660 8,6 11 M8 5,5 16 20 TR14x4 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-2080 8,6 14 M8 5,5 20 26 12 h9 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SLWC-0620-FL Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SLWC-0620-FL-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-XY-BB-0620-FL Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-XY-BB-0620-FL-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
ZLX-8060-16 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-BB-0620-FL Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-BB-0620-FL-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLWC-0620-FL-ES Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-1030-BB-FLZ Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-BB-0620-FLZ Preis auf Anfrage In den Warenkorb
SLW-BB-0620-FLZ-AR Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-BB-0630 8 7 M4 2 6 15 TR08x1,5 9,5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-BB-0660 8 7 M4 2 6 15 TR08x1,5 9,5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLWE-BB-1040 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 6h9 14,5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLWE-BB-1080 6,4 9,5 M6 4,4 10 17 TR10x2 6h9 14,5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLWE-BB-1660 8,6 11 M8 5,5 16 20 TR14x4 8h9 18,5 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLWE-BB-2080 8,6 14 M8 5,5 20 26 12 h9 0 23 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Lieferzeit auf Anfrage SLW-BB-25120 12,6 15 M8 5 25 38 14h9 14h9 30 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

drylin® Linearmodule mit einem Klick...

...anschlussfertig konfektionierte Linearmodule mit Hublängen in 250 und 500 mm im Online-Shop bestellen.

  • Mit Spindel- oder Zahnriemenantrieb
  • Jedes System in 2 definierten Hublängen
  • Flexibel mit Antriebszapfen für manuellen und elektrischen Betrieb  Einbaufertig mit Spindelklemmung, Positionsanzeiger und Handrad für schnelle reproduzierbare Verstellungen 
  • Kein aufwändiges Suchen und Zusammenstellen
  • Reduzierter Konstruktionsaufwand da pdf und CAD-Datei im Onlineshop verfügbar
Zum Linearmodul-Shop
Linearmodul Shop


Versandfertig in 3-4 Werktagen
Versandfertig in 10 Werktagen
Lieferzeit auf Anfrage

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG