Linearmodule mit Zahnriemenantrieb: Kompakte Bauform


Die igus Linearmodule mit Zahnriementrieb eignen sich besonders für Anwendungen mit langen Verfahrwegen, dort wo höchste Geschwindigkeiten mit Wiederholpräzision gefragt sind. igus unterscheidet die kompakte Bauform der Zahnriemenachsen in drei Bautypen, die sich wie folgt unterscheiden:

Baureihe Basic:Diese Baureihe wird durch eine schmiermittelfreie Linearführung mit einem Zahnriemen aus Neopren (schwarz), der durch Glasfasern verstärkt wird, angetrieben. Die Antriebswelle, bestehend aus Vierkantstahl und einem Zahnrad aus Hochleistungskunstoffen, ruht auf zwei Rillenkugellagern. Der Antriebszapfen ist ein Edelstahlvierkant 6x6 mm. Im Lieferumfang ist ein Kunststoff-Adapter für Zapfendurchmesser mit 10 mm enthalten.
Baureihe Standard:Das schmiermittelfreie Linearmodul wird ebenfalls über einen Zahnriemen aus stahlverstärktem Polyurethan (weiß) angetrieben. Die Umlenkwelle und der Zahnkranz (einteilig) sind aus beschichtetem Stahl (wahlweise Edelstahl) gefertigt. Die Antriebswellen werden in zwei Rillenkugellagern gelagert.
Baureihe Econ:Viele Zustellbewegungen erfordern kostengünstige Linearachsen, die sich auf reine Justieraufgaben konzentrieren. Diese econ-Serie mit Zahnriemen wurde für die schnelle Positionierung von leichten Lasten entwickelt. Durch die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht durch Aluminium und Kunststoff ist die econ-Version für Zahnriemenachsen die perfekte Alternative zu selbstgebauten Lösungen.

Basic/Standard

Zahnriemenachse ZLW-0630

Das Linearmodul mit Zahnriemenantrieb ZLW-0630 ist die ideale Lösung für leichte Verstell- und Positionieraufgaben bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Zahnriemenachse ZLW-1080

Die breite Bauform der ZLW-1080 Lineareinheit ergänzt das umfangreiche Programm der Zahnriemenachsen.

Zahnriemenachse ZLW-1040

Die Zahnriemenachse ZLW-1040 ist die ideale Lösung für viele Positionieraufgaben. Die Einbauhöhe beträgt nur 45 mm.

Zahnriemenachse ZLW-1660

Das ZLW-1660 Linearmodul mit Riemenantrieb besitzt eine geringe Einbauhöhe von nur 72 mm. Der Hub ist frei wählbar (max. 3.000 mm).

drylin Antriebstechnik Konfigurator

In wenigen Schritten zum konfektionierten Antriebssystem

Mit dem Online-Konfigurator für die Antriebstechnik erhalten Sie nach Eingabe Ihrer Anforderungen Ihr passendes Antriebstechnik-System. Darüber hinaus erhalten Sie die Möglichkeit sowohl Motoren als auch weiteres Zubehör wie die Motorsteuerung anzufragen oder zu bestellen.
 
  • Schnelles und einfaches Konfigurieren
  • Optionales Zubehör
  • Ausführliche Stückliste
  • Schnelle Lieferung
Jetzt Antriebstechnik-System konfigurieren

drylin® Technisches Zubehör – Bedienelemente

  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Schritt- und Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb
Zum Zubehör
Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG