Modellübergreifend lassen sich die Linearmodule mit Trapezgewindespindeln oder Steilgewindespindeln ausstatten. Linearachsen mit Zahnriemenantrieb sind für lange Verfahrwege und höchste Geschwindigkeiten in Anwendungen mit großer Wiederholpräzision und kurzen Durchlaufzeiten ausgelegt.
Die für hohe Geschwindigkeiten und lange Verfahrwege ausgelegten Lineareinheiten mit direkter Kraftübertragung über Zahnstangen, bieten den Zusatznutzen, dass sich mehrere Schlitten autark voneinander auf einem System und spielfrei bewegen lassen.
Schmiermittelfrei durch Kunststofflager und Kunststoffmuttern
23 Wellenmaterialien
38 Trapezgewindesteigungen, 4 Steilgewindesteigungen
Grundkörper aus Edelstahl, Aluminium, Zink oder Kunststoff
5Spindelbearbeitung nach Zeichnung oder Spindelzapfen
6Zubehör lieferbar
Umlenkung mit Rillenkugellager
2Schmiermittelfreie Linearführung durch Polymergleitlager
3Diverse Schlittenlängen
Polyurethan (PU)- oder Neopren-Zahnriemen
5Hartanodisiertes Aluminium
Direkte Kraftübertragung über Zahnstange
2Verwindungssteif durch Aluminiumhohlwellen drylin AWMR
Schmiermittel- und wartungsfrei durch Lineargleitfolien drylin R
4Geringe dynamische Masse (0,9 kg) ermöglicht schnelles Verfahren
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |