Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

drylin® Q mit integriertem Mess-System


drylin QKM
Der drylin® Q Linearschlitten QWE-01-20 bildet mit seiner Flexibilität die ideale Basis für die Integration des neuen digitalen Längen-Messsystems. Das 4-kant Profil kann freitragend montiert werden und bietet durch sein Hohlkammerprinzip den besten Schutz für das innenliegende Magnetband. Das Kugelgelenk ermöglicht die flexible Ablesemöglichkeit des Displays.

Geschütztes Magnetband

Befestigungsoptionen über Nutensteine

Handklemmung am Schlitten

Freitragende Befestigung

Profil AWMQ-20 max. Länge 1.500 mm

Sensor platzsparend im Schlitten integriert

drylin Q Mess-System X. Signalleitung Y. Signalleitung

Abmessungen [mm]

Bestellnummer M max. L B B1 B2 H H1 E Q ts f1 f2 A    
  [Nm] Traverse + Wagen
+ Hub
h7                        
QKM-01-20 10 28 + 94 94 45 58 155 46 20 6,2 4,5 15,5 33 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
QKM-02-20 10 28 + 94 94 45 58 92 46 20 6,2 4,5 15,5 33 Preis auf Anfrage In den Warenkorb
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

QKM flexibel

Option 01:

Die flexible Lösung wenn die Ablesevorrichtung gewinkelt angebracht werden soll. Mit fixierbarem Kugelgelenk. QKM-01-20
QKM fest




Option 02: QKM-02-20 mit fest montiertem Display
Eigenschaften Messanzeige
Messprinzip inkremental, mit Absolutwert Funktion durch Batteriepuffer
Display LCD Display mit 7,5 mm Ziffernhöhe
Anzeigegenauigkeit max. 0,1 mm
Anzeige/Anzeigebereich -99 999 …+99 999
Funktion Zählrichtung, Dezimalpunkt, Messeinheit (mm,inch), Aktivierung Preset möglich
Versorgung Batterie 1/2 AA, 3,6 V eingebaut, bis zu 4 Jahren Laufzeit
Magnetsensor fest angeschlossen (extern)
Bauform Einbaugehäuse
Gehäuse Kunststoff
Schutzart IP54 Anzeige
IP67 Sensor
Arbeitstemperatur 0…+50°C
Luftfeuchte 35-85%
Verfahrgeschwindigkeit max. 2,5 m/s
Displaytastatur 3 Funktionstasten

Lieferzeit auf Anfrage

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH