Linearwagen drylin® T

Abmessungsgleich zu handelsüblichen Linearwagen mit Kugelumlaufführung

Performance

drylin® T Linearwagen mit automatischer Spieleinstellung
  • 50 % höhere Lebensdauer durch Gleiter aus iglidur J200
  • Robust durch doppelte Lagersicherung
  • Manuelle Lagerspieleinstellung
Performance Linearwagen kaufen

Standard Linearwagen

drylin T LInearwagen Standard

Voreingestelltes Lagerspiel

Manuelle Spieleinstellung

Optional mit Handklemmung

Standard Linearwagen kaufen

Mit automatischer Spieleinstellung

drylin® T Führungswagen mit automatischer Spieleinstellung des Lagerspiels

Automatische Einstellung des Lagerspiels

Verschiedene Baugrößen

Einfache Montage

Linearwagen mit Automatik kaufen

Warum drylin® T Schienenführung?

Robust

1:1 Austausch ganz einfach

Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen zu handelsüblichen Kugelumlaufsystemen
Icon Eigenschaft

Präzise Schlittenführung

von 0,02 - 0,15 mm
optionale Spieleinstellung:
Automatische Einstellung
Manuelle Einstellung
Icon Eigenschaft

Schmiermittel- und wartungsfrei

Der Verzicht von Schmiermittel bedeutet für Sie weniger Wartung und Wartungskosten.

drylin® T Klemmelemente für Linearschienenführung

Handklemmungen für eine einfache Positionierung mit Kunststoff-Klemmelement oder mit Messing-Klemmschuhen für verschiedenen Baugrößen der dryln T Reihe. 
  • Kompakte oder massive Bauform
  • Verfügbar für Baugrößen 15-30 mm
  • Haltekräfte bis zu 500 N
drylin® T Klemmelement kaufen
drylin T Klemmelement und Handklemmung für Linearschienenführung

drylin® T Miniaturführung für den kleinen Bauraum

Linearschienen mit kleiner Bauform in 4 Baugrößen

Die Miniatur-Linearschienen aus dem drylin® T Programm sind abmessungsgleich zu handelsüblichen Miniatur-Kugelumlaufsysteme. Durch die kompakte Bauform ist das System der Miniaturführung besonders für kleine Bauräume geeignet. Die einfache wie effektive Schienenführung ist robust und preisgünstig. 
Mit dem TWE-04 bietet igus® einen Führungswagen mit einstellbarem Lagerspiel für die Miniaturführung an.
drylin® T Miniaturführungsschiene
drylin t miniatur linearführungen

Die alternative Schienenführung

Baugleich in Anschluss- und Bohrmaßen.

INA: KUVE -B • KWVE-B • KWE-B • KWSE / KUSE
Bosch Rexroth: FNS • FLS • SNS • SLSS • NH • SLH • FNN • SNN
THK: SHS-C/LC • HSR-A/LA • HSR-B/LB/BM
Hiwin: HGW-CC • QHW-CC • RGW-CC • RGW-HC
Rollon: MRS • MRS-L
IKO: MRS • MRS-L
Rodriguez: BRH-A • BRH-AL • MSR-E • MSR-LE
Romani: HRC-FN

Zum drylin® T Shop

Ausgewählte Anwendungsbeispiele

Die drylin® T Schienenführung sind baugleich und abmessungsgleich mit vielen Kugelumlaufsystemen. So wird ein 1:1-Austausch ganz einfach. Die robuste Schienenführung garantiert zudem eine hohe Lebensdauer von bis zu 50.000 km.

Mehr Informationen zu drylin® T Schienenführung

drylin® Konfigurator

Komplettsystem in 5 Schritten konfiguriert

In nur 5 Schritten eine individuelle drylin® T Schienenführung für Ihre lineare Anwendung.
Testlabor dryspin

Getestet!

Mehr als 500 Versuche pro Jahr im 250 m² großen Testlabor.



The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG