Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
4 DOF* | 5 DOF* | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typbezeichnung | RL-DP | RL-DP | |||
Betriebsspannung | [VDC] | 24 | 24 | ||
Nennleistung (bei Volllast) | [W] | 120 | 120 | ||
Max. Nutzlast (inkl. Greifer) | [Kg] | 3 | 3 | ||
Gewicht (ohne Netzteil, ext. Display | [kg] | 21,4 | 22,4 | ||
Reichweite | [mm] | 790 | 790 | ||
Präzision (WHD Genauigkeit) | [mm] | ±1 | ±1 | ||
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |