Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Gegenläufige
Spindel

Zum Online-Shop

Mehr Flexibilität in Formatverstellungen

Gegenläufige Gewindespindeln der dryspin® Gewindetechnik

Eine Gewindespindel ist ein Maschinenelement, das eine drehende Bewegung in eine translatorische umwandelt (Bewegungsgewinde). Steilgewinde- und Trapezgewindespindeln von igus sind in verschiedenen Spindelwerkstoffen (Stahl oder Edelstahl) und in Kombination mit mehr als sieben verschiedenen Gewindemutterwerkstoffen kombinierbar. Hierbei sind C15 Stahl und 1.4301 Edelstahl die Standardwerkstoffe.

Neben den Standardgewinderichtungen rechtsgängig (RH, Right Hand) und linksgängig (LH, Left Hand) bieten gegenläufige Spindeln mit Rechts- und Linksgewinde dem Konstrukteur einen weiteren Gestaltungsspielraum, da keine zweite Spindelverstellung inkl. zweitem Antrieb benötigt wird.

Vorteile

Kosteneffektiv
Hohe nutzbare Gesamtlänge
Einbaufertig lieferbar
Höhere zulässige Drehmomente als bei einer 2-teiligen Variante
 
Gegenläufige Spindel Bei der hier abgebildeten Gewindemutter handelt es sich um eine Sonderausführung

Folgende übertragbare Drehmomente und max. Zugbelastungen gelten für die igus verstifteten, gegenläufigen Gewindespindeln:

Die Standard Steigungsabweichung beträgt bei unseren drylin Trapez- oder metrischen Gewindespindeln 0,1 mm auf 300 mm.

Die Geradheit beträgt ungerichtet 0,3 mm auf 300 mm, wohingegen bei einer gerichteten Spindel Werte von 0,1 mm oder weniger auf 300 mm möglich sind. Grundsätzlich sind die Spindeln nach DIN 103 und Toleranzklasse 7e hergestellt. 

Die dryspin® gegenläufigen Gewindespindeln sind als gerollte und anschließend verstiftete Edelstahlausführung auswählbar. Durch das Verstiften wir ein konstanter Gewindeübergangsbereich oder auch nicht nutzbare Gewindelänge garantiert. Diese beträgt bei allen Ausführungen unabhängig des Außendurchmessers 24mm. 
ArtikelnummerMax. übertragbarer Drehmoment [Nm]Max. Zugbelastung [N]
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES               
2
450
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES
2
450
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES
2
450
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES
4
1.000
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES
7,5
1.600
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES
7,5
1.600
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES
7,5
1.600
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES
7,5
1.600

Übergangsbereiche

Durch die verschiedenen Herstellungsverfahren kann bis auf wenige Millimeter in der Mitter der Spindel die gesamte Länge als Hub genutzt werden. In folgender Tabelle sind die verschiedenen Übergangsbereiche bzw. nicht nutzbaren Gewindelängen aufgelistet.
Artikelnummer                                      L4
 PTGSG-10x2-01-R/L-1000-…          20 mm
 PTGSG-12x3-01-R/L-1000-…          45 mm
PTGSG-14x4-01-R/L-1000-…          60 mm
PTGSG-16x4-01-R/L-1000-…          60 mm
PTGSG-18x4-01-R/L-1000-…          80 mm
PTGSG-20x4-01-R/L-1000-…          80 mm
PTGSG-24x5-01-R/L-1000-…          90 mm
DST-LS-10x12-R/L-1000-ES            24 mm
DST-LS-10x25-R/L-1000-ES            24 mm
DST-LS-10x50-R/L-1000-ES            24 mm
DST-LS-14x25-R/L-1000-ES            24 mm
DST-LS-18x24-R/L-1000-ES            24 mm
DST-LS-18x40-R/L-1000-ES            24 mm
DST-LS-18x80-R/L-1000-ES            24 mm
DST-LS-18x100-R/L-1000-ES          24 mm
Gegenläufige Spindel

Bestellschlüssel

Verstiftete dryspin Gewindespindeln:

Bestellschlüssel

dryspin Gewindespindeln:

Bestellschlüssel

Hier bestellen



Einfach und schnell online berechnen

➔ Individuelle Zapfenbearbeitung ohne CAD-Software
➔ 2D-Bemaßungszeichnung und 3D Step-Datei, direkt
     online generiert
➔ Unmittelbare Preisberechnung, sofort online bestellen
     oder Angebot anfordern
Zum Konfigurator

Online bestellen:

Online-Shop
Zum Online-Shop

Online konfigurieren:

Konfiguratoren
Zu den Konfiguratoren

Anfrage stellen:

Kontaktanfrage
Zur Kontaktanfrage

Versandfertig in 24–48 Stunden
Versandfertig in 4 Wochen
Lieferzeit auf Anfrage

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Thorben Hendricks

Leiter Geschäftsbereich
dryspin® Gewindetriebe

E-Mail schreiben
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG