Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Kugelrollen

Kugelrollen aus Kunststoff
Schwere und empfindliche Lasten leicht bewegen: egal ob in der Fördertechnik, Lebensmittel- und Glasindustrie oder sogar im Sportbereich. Der Transport empfindlicher oder schwerer Güter lässt sich mit Kugelrollen ohne großen Kraftaufwand realisieren. Die Aufnahme von Lasten bis zu Tragzahlen von 1.470 N ist problemlos möglich, sodass sich auch schwere Güter in fast alle Richtungen bewegen lassen.

Die Förderkugel im Inneren des Gehäuses wird über viele kleinere Kugeln gelagert, um beste Laufwerte zu gewährleisten. Von reinen Lösungen aus Kunststoff bis hin zu Kugelrollen mit Förderkugel aus rostfreiem Stahl (Edelstahl): optimieren Sie Arbeitsprozesse mit unseren schmierfreien und wartungarmen Kugelrollen für vielfältigste Anwendungen.

Alles, was Sie über unsere Kugelrollen wissen müssen:

Was sind Kugelrollen und welche Vorteile haben sie?

Kugelrollen sind Bauteile, die eine reibungslose Bewegung von Transportgütern in verschiedenen industriellen Umgebungen im Material Handling ermöglichen. Schwere Lasten von A nach B transportieren - Kugelrollen machen es möglich; ob Fördergut in Form von Lebensmitteln, Flughafen-Gütern oder Glas. Kugelrollen in den Fördertischen realisieren das leichte Abrollen von empfindlichem Fördergut in verschiedenste Richtungen.

Im Verglech zu metallischen Lösungen mit Stahlgehäuse oder Aluminium-Typen mit Kugeln aus Stahl, sind unsere Kugelrollen zu 100 % schmierfrei. Zudem sind die Kugelrollen aus Kunststoff in beliebigen Einbaulagen verwendbar, sowohl horizontal, vertikal als auch über Kopf. Der verwendete Werkstoff xirodur ist durch seine technischen Eigenschaften besonders abriebfest, langlebig und sogar auf Wunsch elektrisch isolierend.

Wo kann ich die Kugelrollen aus Kunststoff kaufen?

Kugelrollen aus Kunststoff kaufen
Unsere Kugelrollen aus Kunststoff mit passendem Zubehör kaufen Sie ganz einfach in unserem Online-Shop. Dort finden Sie unter anderem:
  • Kugelrollen mit höchstem Leichtlauf
  • Kugelrollen für höhere Lasten
  • Gleitende Kugelrolle für hohe Stoßlasten
  • Gefederte Kugelrollen
  • Selbstausrichtende Kugelrollen
Nicht das passende dabei? Dann sind unsere Sonderteile die passende Lösung.

▷ Kugelrollen im Online-Shop kaufen

Wie sind die Kugelrollen aus Kunststoff aufgebaut?

Die xiros Kugelrollen haben ein aus Hochleistungskunststoffen gefertigtes Gehäuse mit eingelagerter Kugelpfanne. Diese Pfanne dient als Lauffläche für die Supportkugeln. Dreht sich die Lastkugel, wälzen sich die Supportkugeln auf der Kugelpfanne ab. Je nach Anwendungsfall sind verschiedene Materialien für die Laufkugel und die Supportkugeln verfügbar. Ganz anders sieht es bei der gleitenden Kugelrolle aus. Die bis dato in unseren Kugelrollen eingesetzten Supportkugeln werden durch einen Gleiteinsatz aus dem hauseigenen iglidur J3B ersetzt. Die Tragkugel aus Edelstahl läuft somit nicht mehr wie in vorherigen Versionen auf den Supportkugeln, sondern auf dem besonders verschleißfesten Gleiteinsatz.
Kugelrolle aus Kunststoff
Laufkugel und Supportkugeln aus POM
Kugelrolle aus Kunststoff mit Supportkugeln aus Edelstahl
Laufkugel aus POM, Supportkugeln aus Edelstahl
Gleitende Kugelrolle aus Kunststoff
Laufkugel aus Edelstahl, Gleiteinsatz aus iglidur J3B

Kugelrollentisch mit igus Kugelrollen

Wo werden Kugelrollen eingesetzt?

Kugelrollen finden in einer Vielzahl von Branchen Anwendung. In der Industrie werden sie beispielsweise in Förderanlagen, Montagelinien und automatisierten Lagersystemen eingesetzt. Auch im Maschinenbau werden Kugelrollen zur Verbesserung der Beweglichkeit von Maschinen und Geräten verwendet. Darüber hinaus werden sie in der Möbelindustrie genutzt, um schwere Schränke, Tische und andere Möbelstücke leichter beweglich zu machen.
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG