Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Kugeldrehverbindung

Kugeldrehverbindung
Die schmutzresistenten Kugeldrehverbindungen von igus sind trotz eines geringen Eigengewichts für die Aufnahme axialer Lasten geeignet. Speziell in der Lebensmittel- und Chemieindustrie kommt es täglich zu hartnäckigen Verschmutzungen der verbauten Komponenten. Die Schmierfreiheit und die offene Architektur der kugelgelagerten Drehverbindungen ermöglichen das einfache Spülen der Kugellager ohne Qualitätsverluste.

Ob Kugeldrehverbindungen mit Edelstahlkugeln oder Kugeln aus Glas: igus bietet Ihnen kostengünstige und FDA-konforme Alternativen zu Lösungen aus Metall an; von kleinsten bis hin zu großen Durchmessern.

Kugeldrehverbindungen: Funktionsweise, Vorteile und Einsatzbereiche

Kugeldrehverbindungen gehören zur Familie der Kugellager und sind hochpräzise mechanische Bauteile, die eine reibungslose Drehbewegung und Übertragung von Kräften ermöglichen. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt und bieten maximale Effizienz und Flexibilität für mechanische Systeme.
 
Die Funktionsweise von Kugeldrehverbindungen basiert auf einem Innenring, einem Außenring und einer Reihe von Kugeln dazwischen. Diese Kugeln dienen als Wälzkörper und ermöglichen eine Drehbewegung zwischen den Ringen. Durch ihre spezielle Konstruktion sind Kugeldrehverbindungen in der Lage, hohe Traglasten aufzunehmen und gleichzeitig Reibungsverluste auf ein Minimum zu reduzieren. Dies führt zu einer äußerst effizienten Übertragung von Kräften.

Die Vorteile von Kugeldrehverbindungen sind vielfältig. Primär ermöglichen sie eine Drehbewegung mit minimaler Reibung. Dies ist besonders wichtig in Maschinen und Anlagen, in denen Präzsion eine entscheidende Rolle spielt. Zweitens können Kugeldrehverbindungen große axiale und radiale Lasten aufnehmen, was ideal für Anwendungen mit hohen Belastungen ist.

Darüber hinaus bringen Kugeldrehverbindungen eine kompakte Bauweise mit sich und sind leicht, was zu Platzersparnis und Gewichtsoptimierung führt.
Die Einsatzbereiche von Kugeldrehkränzen sind vielfältig. In der Robotik werden sie in Gelenken eingesetzt, um präzise Bewegungen auszuführen und Positionierungen zu ermöglichen. In der Luft- und Raumfahrttechnik finden sie Verwendung in Schwenktischen und -gelenken, um Antennen, Kameras und Sensoren auszurichten. Auch in der Medizintechnik werden Kugeldrehverbindungen in medizinischen Geräten eingesetzt. Weitere Anwendungsbereiche sind die Verpackungsindustrie, Halbleiterfertigung, Werkzeugmaschinen und viele weitere.

Bei der Auswahl von Kugeldrehverbindungen sind einige Aspekte nicht außer Acht zu lassen. Dazu gehören die erforderliche Traglast, die gewünschte Genauigkeit, die Betriebsumgebung (wie Temperatur, Korrosion und Staub) sowie die Montage- und Wartungsanforderungen. Es ist wichtig, die richtige Größe und Ausführung des Kugeldrehkranz entsprechend den spezifischen Anforderungen der Anwendung zu wählen. Wir helfen Ihnen dabei.
Kugeldrehverbindung mit Edelstahlkugeln
Kugeldrehverbindung mit Glaskugeln
Kugeldrehverbindung mit Außenverzahnung
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG