Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

drylin® SLW Kreuztisch

drylin® SLW-XY-1040

Besondere Eigenschaften:

Low-Cost- Kreuztischlösung für Handverstellungen

schmiermittelfrei und korrosionsbeständig

maximale Hublänge bei XY-Tischen 300 mm (Baugrößen 1040/1080)

maximale Hublänge bei XY-Tischen 150 mm (Baugrößen 0630)

optional als vorgespannte Version SLWE-XY-PL verfügbar (Baugrößen 1040/1080)

Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige…)

DryLin® SLW-XY-0630 Kreuztisch drylin® SLW-XY-0630
DryLin® SLW-XY-1080 Kreutztisch drylin® SLW-XY-1080

Zu diesen Artikeln passend:


SLW Kreuztisch


Bestellung eines kompletten Systems

Konfiguration in wenigen Schritten:

1. Auswahl der Baugröße
2. Eingabe der Hublänge in mm
3. Auswahl von Zubehörteilen

Hinweis:

Detailinformationen finden Sie unten in den Zeichnungen und Tabellen sowie auf den u.g. Seiten.

drylin® SLW - Kreuztisch - komplettes System

Schritt 1

Wählen Sie die Baugröße des Kreuztisches aus.

technical drawing
Baugröße:

Längen und Gewichte [mm]

Bestellnr. A
-0,3
[mm]
H

[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Grund-
länge lx
[mm]
Grund-
länge ly
[mm]
f

[mm]
lt

[mm]
tk
±0,1
[mm]
ts

[mm]
tg

kt

[mm]
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-XY-0630 54 38 40 45 94 94 1,5 20 9 7 6
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-XY-0660 85 38 71 76 125 125 1,5 20 11 6,6 8
Lieferzeit auf Anfrage SLW-XY-1040 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 6,4
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-XY-1040-PL (1) 74 48 60 60 117 117 1,5 22 11 6,8 6,4
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-XY-1080 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 6,4
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-XY-1080-PL (1) 108 48 94 94 151 151 1,5 22 11 6,8 6,4
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-XY-1660 104 72,5 84 86 154 154 1,5 25 15 9 8,6
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-XY-2080 134 82 116 116 190 190 1,5 28 15 8,6 8,6
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

(1)

Abmessungen [mm]

Bestellnr. sg


d

[mm]
T

l1

[mm]
d1
Standard
d1
alternativ
l2

[mm]
d2
Standard
d2
alternativ
ha1

[mm]
ha2

[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-XY-0630 M4 5 15 M8 M8 15 M8 9,5 28,5 18,4
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-XY-0660 M4 5 15 Tr08x1.5 15 - 9,5 28,5 19
Lieferzeit auf Anfrage SLW-XY-1040 M6 10 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-XY-1040-PL (1) M6 10 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-XY-1080 M6 10 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-XY-1080-PL (1) M6 10 17 TR10x2 Tr10x2 17 6h9 14,5 33,5 19
Versandfertig in 3-4 Werktagen SLW-XY-1660 M8 16 20 TR14x4 8h9 20 8h9 8h9 18,5 54 35,5
Versandfertig in 10 Werktagen SLW-XY-2080 M8 20 26 12h9 26 12h9 23 59 36
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

SLW-XY-0630 mit quadratischer Welle
(1)

Das Handrad der y-Achse kann links oder rechts montiert bestellt werden.
Links: SLW-XY-0630-AWM-L-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung.
rechts: SLW-XY-0630-AWM-R-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung

Zu diesen Artikeln passend:

Versandfertig in 24–48 Stunden drylin® E – Produktübersicht

Die konsequente Weiterführung des Baukasten und Systemgedankens der schmierfreien drylin®-Lineartechnik

Versandfertig in 24–48 Stunden
Versandfertig in 3-4 Werktagen
Versandfertig in 10 Werktagen
Lieferzeit auf Anfrage

The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG