Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Kreuztische drylin® SHT & SHT-PL

Hohe Präzision, extreme Verwindungssteifigkeit

  • Genaue Ausrichtung durch CNC-Fertigung
  • Auch als Preload-Version (PL) erhältlich mit Vorspannung
  • 100% schmiermittelfrei und komplett
  • Korrosionsfrei
  • Mit Trapezgewinde oder dryspin Steilgewinde
  • Montage obere Einheit mit rechter oder linker Ausrichtung möglich
  • Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige…)

Die Baugrößen der SHT-XY Kreuztische

Kreuztisch drylin SHT-XY-08-AWM

SHT-XY-08-AWM

  • Max. Hublänge: 150 mm
  • Schlittenlänge: 65 mm
  • Wellenmaterial: Aluminium
  • Wellendurchmesser: 8 mm
Kreuztisch drylin SHT-XY-12-AWM

SHT-XY-12-AWM

  • Max. Hublänge: 350 mm
  • Schlittenlänge: 85 mm
  • Wellenmaterial: Aluminium
  • Wellendurchmesser:12 mm

Mit Federvorspannung - PL-Versionen

Kreuztisch drylin SHT-XY-12-AWM-PL

SHT-XY-12-AWM-PL

  • Max. Hublänge: 350 mm
  • Schlittenlänge:85 mm
  • Wellenmaterial: Aluminium
  • Wellendurchmesser:12 mm
  • Mit Vorspannung
Kreuztisch drylin SHT-XY-20-EWM-PL

SHT-XY-20-EWM-PL

  • Max. Hublänge: 500 mm
  • Schlittenlänge: 130 mm
  • Wellenmaterial: Edelstahl
  • Wellendurchmesser: 20 mm
  • Mit Vorspannung


SHT/SHT-PL Kreuztische


Kreuztische Längen und Gewichte [mm]

Bestellnr. A
-0,3
[mm]
H

[mm]
E1
±0,15
[mm]
E2
±0,15
[mm]
Grund-
länge lx
[mm]
Grund-
länge ly
[mm]
R

[mm]
f

[mm]
lt
±0,1
[mm]
tk

[mm]
ts

[mm]
tg

kt

[mm]
Versandfertig in 10 Werktagen SHT-XY-12 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 6,4
Versandfertig in 10 Werktagen SHT-XY-08 65 42 52 56 96 96 32 1,5 15,5 10 5,5 7
Versandfertig in 10 Werktagen SHT-XY-12-PL 85 56 70 73 145 145 42 2 30 11 6,6 6,4
Versandfertig in 10 Werktagen SHT-XY-20-EWM-PL 130 86 108 115 202 202 72 2 36 15 9 8,6
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog

Kreuztische Abmessungen [mm]

Bestellnr. sg


d

[mm]
T

l1

[mm]
d1
Standard
d1
alternativ
l2

[mm]
d2
Standard
d2
alternativ
ha1

[mm]
ha2

[mm]
W
ha2-ha1
[mm]
Versandfertig in 10 Werktagen SHT-XY-12 M6 12 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
Versandfertig in 10 Werktagen SHT-XY-08 M5 8 15,5 TR6x2/TR6,35x2,54 5 15 5 13 29 16
Versandfertig in 10 Werktagen SHT-XY-12-PL M6 12 17 TR10x2 6h9 17 6h9 18 38 20
Versandfertig in 10 Werktagen SHT-XY-20-EWM-PL M8 20 26 TR18x4 - 26 12h9 23 63 40
Mehr zum gewünschten Artikel:
3D CAD 3D CAD
Musterbestellung Musterbestellung
PDF PDF
Preisanfrage Preisanfrage
myCatalog myCatalog
Das Handrad der y-Achse kann links oder rechts montiert bestellt werden.
Links: SHT-XY-12-AWM-L-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung.
Rechts: SHT-XY-12-AWM-R-200-300 für 200 mm Hublänge in x-Richtung und 300 mm in y-Richtung


Technische Optionen für die SHT Serie

Folgende Optionen sind für die SHT-XY Produktreihe lieferbar.


drylin® Technisches Zubehör – Bedienelemente

  • Zubehör für die manuelle Positionierung und Formatverstellung
  • Montage- und Befestigungsoptionen
  • Schritt- und Gleichstrommotoren für den elektrischen Betrieb
Zum Zubehör
Zubehör für drylin Linearmodule und Linearachsen

Weitere Informationen und Zubehör Kreuztische



Versandfertig in 10 Werktagen
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG