Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Konfektionierte Leitungen für die Antriebstechnik

Mit über 5.000 konfektionierten Motor-, Servo-, Signal- und Geberleitungen für den Einsatz in Energieketten und passend zu 30 Herstellerstandards bietet igus für nahezu jeden Anwendungsfall die richtige Antriebsleitung. Die große Auswahl an Antriebsleitungen entsteht durch die bis zu 7 Leitungsqualitäten pro Leitungsspezifikation. Hier gilt nicht das Motto: "Eine Leitung für jede Anwendung" sondern Sie wählen aufgrund der Einsatzbedingung und des Einsatzortes der Leitung die optimale Leitung. Ob eisige Temperaturen (bis zu - 40°C), Öl oder geringen Bauraum die Auswahl der Leitung vorgeben, mithilfe der 7 Leitungsqualitäten finden Sie immer die günstigste und passende Antriebsleitung zu Ihrer Anwendung. 4 Jahren Garantie oder 100 Mio. Hübe in der Energiekette geben zusätzlichen Schutz. Den dritten Pfeiler zur Wahl der richtigen Antriebsleitung stellt der Online-Lebensdauerrechner dar. Mit wenigen Klicks wird die Lebensdauer der Antriebsleitung passend zum Anwendungsfall errechnet.

Warum Antriebsleitungen von igus?

Fünf Gründe für den Kauf von igus Antriebsleitungen


► Individuelle Wunschlänge für jede Leitung und passend zu 24 Herstellern
► Bis zu 7 Leitungsqualitäten für eine optimale Wahl der günstigsten Antriebsleitung 
► Industrielle, maschinengestützte Leitungskonfektion mit Crimpkraft- und Crimptiefenüberwachung bei jeder Leitung.
► 14 weltweite vernetzte Produktionsstandorte mit standartisierten Abläufen und hoher Qualität 
► 100 % Funktionsprüfung mit Digital- und Logiktest jeder Leitung inkl. Prüfsiegel

Schnell die richtige Antriebsleitung finden mit dem readycable Finder

Mit 3 Klicks zur passenden Antriebsleitung

Um aus der großen Auswahl von 24 Antriebshersteller und bis zu 7 Leitungsqualitäten schnell die richtige Leitung zu finden, wurde der readycable Product Finder entwickelt. Dieser Finder reduziert durch wenige Klicks oder die Eingabe der Herstellernummer des Antriebsherstellers, die Auswahl auf ein Minimum. Abschließen wählen Sie aus einer der 7 Leitungsqualität die für Ihre Anwendungs passende Qualität. Schneller und einfacher geht´s nirgends.

In 2 Schritten zur passenden Antriebsleitung
Konfektionierte Leitungen finden & Preis berechnen Der schnellste Weg zur Antriebleitung geht über den readycable® Finder
Zum readycable® Produktfinder

Direkt zum Shop für Antriebsleitungen passend zu 24 Herstellerstandards

Alle Hersteller in alphabetischer Reihenfolge

Ein weiterer Clou dieser Technik ist Power over Ethernet (PoE). Dies ermöglicht die Stromversorgung des Netzwerkclients über das Ethernetkabel. Geräte mit geringem Stromverbrauch wie VoIP Telefone oder Netzwerkkameras lassen sich dank PoE mit einem einzigen Kabel betreiben – eine separate Stromversorgung entfällt. Das spart Kosten und verringert den Installationsaufwand. Der Y-Con Cover 40 wurde 2022 durch den Y-Con 40 PP ersetzt, welcher zu 100 % rückwärtskompatibel zum alten Y-Con Cover 40 ist.

​​​​​​​Mehr Information zu Drive Cliq​​​​​​​
Shop für konfektionierte Drive Cliq Leitungen
Drive Cliq Teaser

Für diese Antriebshersteller bereits verfügbar
(Bosch Rexroth, Siemens, SEW)

Durch den Einsatz von EPLAN Makros können Sie eine Menge Zeit bei der Konstruktion sowie beim Einkauf sparen, da alle wichtigen Information für Sie und Ihre Kollegen automatisch ins System geladen werden. 

Aktuell bieten wir EPLAN Makros passend zu diesen Antriebsherstellern an: 
  • Bosch Rexroth
  • SEW
  • Siemens
  • Allen Bradley
  • B&R
  • Beckhoff
  • Fanuc
  • Heidenhain
Mehr zu EPLAN Makros

Flexibel auf Auftragsschwankungen reagieren

igus Fertigungskapazitäten nutzen

Fordern Sie uns heraus! Gerne unterstützen wir im optimalen Mix aus modernster Fertigungstechnologie und spezialisierten Mitarbeitern, was wiederum Ressourcen Sie Ihre Fertigungskapazitäten freisetzt. 

Flexible Produktionsplanung
Projekt- und kundenübergreifend eingesetzte Spezialwerkzeuge garantieren gleichbleibende Qualität bei geringen Kosten. Sämtliche Mitarbeiter sind sowohl für die readychain Montage als auch für die Leitungskonfektionierung ausgebildet. Flexible Produktionsplanung sichert Ihre Lieferzeiten.
Kapazitäten für die Leitungskonfektion

Anzahl der Lieferanten senken - auch für Ihre internationale Fertigung

readycable Fabriken weltweit

In 14 readycable Fabriken weltweit produziert igus über 12.500 readycable pro Woche. Allein in der kölner Fabrik stehen 180 Leute zur Verfügung um readychains und readycable zu fertigen. Ziel ist es Transportwege, Zeit und Ressources zu sparen aber gleichzeitig eine konstant hohe Qualität sicherzustellen. In allen 14 Standorten gelten die gleichen Produktionsstandards.
igus weltweit
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG