Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Was können die igubal® Kalotten-Werkstoffe?

Jedes igubal® Lager ist verschleißoptimiert. Jedoch gibt es speziell für verschiedene Anwendungen passende Werkstoffe. Die Werkstoffe unterscheiden sich neben ihrer Lebensdauer und dem Preisniveau u.a. durch Temperatur- und Lastbereiche sowie der Einsetzbarkeit in Verbindung mit speziellen Wellenmaterialien.

Alle igubal® Werkstoffe haben folgende Eigenschaften:

  • Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Geringes Gewicht
  • Gutes Preis-/ Leistungsverhältnis

iglidur® J - Der vielseitige Dauerläufer

  • Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
iglidur® J Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® W300 – Der Dauerlaufklassiker bis 30 MPa

  • Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
iglidur® W300 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® J3 - Der neue Dauerläufer

  • Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
iglidur® J3 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® R - Der Low-Cost Werkstoff

  • Low-Cost-Werkstoff
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Sehr kostengünstig
iglidur® R Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® X - Der Chemie- und Temperaturspezialist

  • Bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit
iglidur® X Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® A181 - Das Universallager für Food-Kontakt

  • Das Universallager für Food-Kontakt
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Universell einsetzbar
iglidur® A181 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur®A350 - Der Dauerläufer bei hohen Temperaturen im Foodbereich

  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Für den Einsatz bis +180 °C
iglidur® A350 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® A180 - Der Food-Allrounder

  • Der FDA-konforme Allrounder
  • Das iglidur® A180-Material entspricht den Anforderungen der Food and Drug Administration (FDA) für den wiederholten Lebensmittelkontakt
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Für den Nassbereich
iglidur® A180 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® A160 - Food-Lager mit hoher Medienbeständigkeit bis +90 °C

  • FDA- und EU-Verordnung-konform für Chemie und Food
  • Konform gemäß EU-Verordnung 10/2011 EG
  • FDA-konform
  • Hohe Medienbeständigkeit
iglidur® A160 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® UW – Für schnelle Rotationen unter Wasser

  • Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
  • Für den Einsatz unter Wasser
  • Für schnelle und dauernde Rotation
  • Hohe Standzeiten
iglidur® A160 Werkstoff und Eigenschaften

igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop

1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG