Wartungsfreier Trockenlauf
Hohe Steifigkeit
Hohe Dauerfestigkeit bei wechselnden Belastungen
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
Ausgleich von Kantenbelastungen
Korrosionsbeständig
Chemikalienbeständig
Hohes Dämpfungsvermögen
Geeignet für rotierende, ozillierende und lineare Bewegungen
Sehr geringes Gewicht
Hohe radiale Belastungen
In Medien einsetzbar
Platzsparend
Einfach montierbar
Lebensdauer berechenbar
Wartungs- und schmiermittelfrei
Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist
Wenn eine kostengünstige Alternative gewünscht ist
Wenn schmutzunempfindliche Lager benötigt werden
Wenn Fluchtungsfehler ausgeglichen werden sollen
Wenn komplett geteilte Bauteile benötigt werden
Wenn Temperaturen über +80 °C herrschen
Wenn ein integrierter Stellring benötigt wird
Wenn Abmessungen über 50 mm benötigt werden
Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |