Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

igubal Lagereinsätze

in der Getränke und Abfüllindustrie

In einer Abfüllanlage in Brasilien wurden in verschiedene Förderbänder konventionelle Rillenkugellager aus Metall eingesetzt. Die Rillenkugellager müssen alle zwei Wochen nachgeschmiert, sowie in regelmäßigen Abständen gewartet werden. Des Weiteren führt Korrosion an den Wellen zusätzlich zu Ausfällen.

Um diese Probleme in Zukunft zu vermeiden, wurden testweise 60 igubal® Lagereinsätze in dem Förderband eingesetzt. Die Standard-Lagereinsätze für metallische Steh- und Flanschlager werden im Spritzguss aus unserem Material iglidur® J hergestellt. Die Lagereinsätze sind wartungsfrei und benötigen keinerlei Schmierung und sind zudem korrosionsfrei.

Die Ergebnisse

Die Testergebnisse sind eindeutig: unsere igubal Lagereinsätze waren über die gesamte Testzeit wartungsfrei und verschleißfest. Zudem konnten auftretende Kantenbelastungen sehr gut aufgenommen werden.

Bei 3 Minuten Wartungszeit pro Lager, 24 mal im Jahr an 60 Lagerstellen wurde eine Zeitersparnis von 72 Stunden erwirtschaftet. Des Weiteren wurden die Kosten für Schmierstoffe komplett eingespart und bei den Anschaffungskosten konnte die Brauerei über 80 % im Vergleich zu den metallischen Lagern einsparen.

Durch die Installation von insgesamt über 400 igus Lagereinsätzen an den Förderbändern konnte der Kunde über 23.000 € jährlich einsparen.
2 oder 4-Loch Flanschlager

Vorteile

Schmiermittelfrei

Schmiermittelfrei

Korrosionsfrei

Korrosionsfrei

Kostenreduziert

Kostengünstig

Hier geht es zu den eingesetzten Produkten

Lagereinsatz von igubal

Polymer Lagereinsatz

  • Einfache Montage
  • Absolut korrosionsbeständig
  • Wartungsfrei
Zum Shop
Flanschlager mit Lagereinsatz

UC-Flanschlager

  • Verfügbar in den Größen UC204-206, UC208 und UC210
  • 100% Schmiermittel- und wartungsfrei
  • Auch als 2-Loch Flanschlager verfügbar
Zum Shop
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG