Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

igubal® Kugelkalotten

Kugelkalotten
Jedes iglidur® Material besitzt eine Reihe besonderer Eigenschaften, die seine Eignung für bestimmte Anwendungen und Anforderungen ausmachen. Aktuell bieten wir Ihnen Kugelkalotten aus insgesamt 9 iglidur® Materialien an, auf Wunsch entwickeln wir gerne eine für Sie passende Kalotte.

Lager mit igubal® Kugelkalotten sind 80 % leichter als ihre Pendants aus Metall. Und trotzdem vergleichbar robust. Gleichzeitig sind sie um bis zu 40 % günstiger, im Betrieb zudem wirtschaftlicher. Denn sie ermöglichen einen Trockenlauf ohne Schmierung und sind somit wartungsfrei.

 
Jetzt online bestellen!



Unsere Werkstoffe für Kugelkalotten


Kugelkalotte W300

iglidur® W300

Standardmaterial

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur® W300
  • Standardmaterial
Kugelkalotte R

iglidur® R

Gute Abriebfestigkeit

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur® R
  • Gute Abriebfestigkeit
Kugelkalotte X

iglidur® X

Für hohe Temperaturen

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur® X
  • Für hohe Temperaturen
Kugelkalotte F

iglidur® J

Geringe Feuchtigkeitsaufnahme

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Kugelkalotte J-GT

iglidur® J, geteilt

Geteilte Kugelkalotte

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur® J
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
Kugelkalotte J4

iglidur® J4

Low-Cost-Material

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur® J4
  • Besonders kostengünstig
Kugelkalotte J4V

iglidur® J4V

Spielfrei vorgespannt

  • Maßreihe: E in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® J4V
  • Spielfrei vorgespannt
Kugelkalotte A181

iglidur® A181

Für die Lebensmittelindustrie

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur® A181
  • Lebensmitteltauglich
Kugelkalotte FC180

iglidur® FC180

Für die Lebensmittelindustrie

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: iglidur® FC180
  • Detektierbar
Kugelkalotte UW

iglidur® UW

Für Unterwasser-Anwendungen

  • Maßreihe: E in Anlehnung an DIN ISO 12240 
  • Material Kalotte: iglidur® UW
  • Für Unterwasser-Anwendungen
Kugelkalotte Edelstahl

Edelstahl

Besonders robust

  • Maßreihe: E und K
  • Material Kalotte: Edelstahl
  • Besonders robust
Anfrage igubal

Passende Kalotte nicht gefunden?

Sprechen Sie uns an!

Lassen Sie uns gemeinsam über Ihre Anwendung sprechen, sodass wir ein für Sie zugeschnittenes Bauteil entwickeln können.
Jetzt unverbindlich anfragen!

Wann nehme ich Sie?

  • Wenn wartungsfreie Werkstoffe benötigt werden
  • Wenn Bauteile der Maßreihe E und K eingesetzt werden sollen
  • Wenn verschiedene iglidur® Materialien getestet werden sollen
  • Wenn hohe Druckfestigkeit gefordert wird
  • Wenn hohe Elastizität gewünscht wird
  • Austausch von Kugellagern in metallischen Gehäusen

Wann nehme ich sie nicht?

  • Wenn über +250 °C herrschen
  • Wenn Abmessungen über 50 mm benötigt werden
  • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen

shop kugelkalotten

Shop

Ich bin mit igus Produkten vertraut und möchte mir die Auswahl an Lagereinsätzen im Online Shop ansehen oder direkt bestellen.
kugelkalotten info

Information

Ich benötige weiterführende Informationen zu Varianten von Lagereinsätzen oder möchte wissen, was die Vorteile der igus Lagereinsätze sind.
igubal Musterbox

Kostenlose Produktmuster

Ich interessiere mich für die igubal Produkte, möchte mich vor meiner Bestellung jedoch von der Qualität überzeugen.
knowledge base

Knowledge Base

Alle wichtigsten Informationen sowie Fragen und Antworten zu Gelenklagern.
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG