Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

igubal® Gelenkköpfe

Gelenkköpfe aus Hochleistungskunststoffen

igubal®-Gelenkköpfe sind korrosionsbeständig und können ohne Probleme auch unter rauen Rahmenbedingungen eingesetzt werden. In feuchter oder nasser Umgebung sind sie gegen schwache Säuren und Laugen beständig. Wie alle igus® Produkte sind auch unsere Gelenkköpfe Schmiermittelfrei und zudem deutlich günstiger als vergleichbare metallische Lösungen.
Zum Shop

Shop

Ich bin mit igus Produkten vertraut und möchte mir die Auswahl an Gelenkköpfen im Online Shop ansehen oder direkt bestellen.
Zum Shop
Anfrage senden

Information

Ich benötige weiterführende Informationen zu Varianten von Gelenkköpfen oder möchte wissen, was die Vorteile der igus Gelenkköpfe sind.
Anfrage senden

Getestet im größten Labor der Branche!

Unsere Kunststoff-Gelenkköpfe erfüllen mit ihren tribologischen Eigenschaften höchste Anforderungen an eine lange Lebensdauer ohne zusätzliche Schmierung. Um diese Qualität zu erreichen, führen wir in unserem Gleitlager-Testlabor auf 250 m² jährlich über 135 Billionen Testbewegungen durch.
Wir prüfen und entwickeln Werkstoffe für unsere Gelenkköpfe unter realen Bedingungen mit dem Ziel, die beste Lösung aus Kunststoff für Ihre Anwendung zu liefern.

Die Polymer-Gelenkköpfe sind für den Einsatz in Bewegung optimiert und eröffnen mit ihren Eigenschaften neue Spielräume in der Konstruktion. Schwerpunkte der Versuche sind Zug- und Schubkräfte, Reibwerte, Verschleiß sowie Abrieb- und Antriebskräfte unter verschiedenen Geschwindigkeiten und Belastungen der Lager.
Mehr erfahren!

Die Vorteile im Überblick

Leise - Leicht - Langlebig

Kosten sparen mit igubal Koppelstangen

Kostengünstig

Bis zu 40% günstiger als metallische Varianten.
Bis zu 80% leichter als Metall

Leicht

Bis zu 80% leichter als metallische Bauteile.
Schmutzresistent

Schmutzresistent

Ein großer Hinterschnitt verhindert das Eindringen von Schmutz.
Korrosionsfreie igubal® Koppelstangen

Korrosionsfrei

Kunststoffkoppelstangen können mit Wasser und Medien in Berührung kommen.
Wartungsfrei

Selbstschmierend

Keine Schmierung notwendig und völlig wartungsfrei über die gesamte Lebenszeit.
Schnell und einfach montiert

Einfache Montage

Sehr leichte Montage und Demontage. Bis zu 6-mal schneller als Versionen aus Metall.

Wann nehme ich Sie?

  • Wenn Gewicht eingespart werden soll
  • Wenn rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen realisiert werden sollen
  • Wenn hochfrequente Schwingungen/Vibrationen vorherrschen
  • Wenn ein geräuscharmer Lauf gewünscht wird
  • Wenn ein elektrisch isolierender Artikel benötigt wird
  • Wenn Korrosionsfreiheit erwünscht ist
  • Bei Kombinationen mit Pneumatikzylindern und Gasdruckfedern
  • Wenn Chemikalienbeständigkeit gewünscht ist
  • Wenn hohe Steifigkeit gefordert wird
  • Wenn sie detektierbar sein sollen

Wann nehme ich sie nicht?

  • Wenn ich Temperaturen über +80 °C habe
  • Wenn Rotationsgeschwindigkeiten von über 0,5 m/s realisiert werden sollen
  • Wenn sehr hohe Zug- und Querbelastungen vorherrschen
  • Wenn Anwendungen mit Hydraulikzylinder realisiert werden sollen
  • Wenn Abmessungen über 30 mm benötigt werden
Kunststoff Gelenkköpfe

Kunststoff Gelenkköpfe

  • Robust und korrosionsfrei
  • Mit verschiedenen Kalottenmaterialien kombinierbar
  • Absolut Schmiermittelfrei
Zum Online-Shop
Metallische Gelenkköpfe

Metallische Gelenkköpfe

  • igubal 2.0® - metallische Gelenkköpfe
  • Geeignet für hohe Querlasten
  • Wartungsfreier Innenring mit Edelstahlkalotte
  • Keine Schmierung nötig
Mehr erfahren!
Lebensmittelindustrie

Lebensmittelindustrie

  • FDA- und EU 10/2011-konform
  • Optisch und magnetisch detektierbar
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
Mehr erfahren!
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG