Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Was können die iglidur® Werkstoffe mit hoher Medienbeständigkeit?

Bezüglich Temperaturen mit den iglidur® Hochtemperatur-Werkstoffen fast auf einem Niveau, zeichnet sich die "iglidur® H-Familie" durch eine hohe Medienbeständigkeit und ein weites Einsatzspektrum im Nassbereich aus.

Wie alle iglidur® Werkstoffe haben die Medienbeständigen folgende Eigenschaften:


iglidur® H1 – Dauerläufer mit hoher Medienbeständigkeit

  • Hohe Verschleißfestigkeit bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Sehr niedrige Reibwerte
  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
iglidur® H1 Tabelle mit Eigenschaften

iglidur® H370 – Höchste Standzeiten unter Wasser

  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Verschleißfest speziell unter Wasser
  • Hohe Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +200 °C
  • Hohe Chemikalienbeständigkeit
iglidur® H370 Tabelle mit Eigenschaften

iglidur® H - Klassiker mit hoher Medien- und Temperaturbeständigkeit

  • Hohe Temperatur- und Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Unter Wasser verwendbar
  • Bei hohen Temperaturen
  • Chemikalienbeständig
iglidur® H Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® C500 - Dauerläufer bei Hochtemperatur

  • Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit, bis +250 °C, verschleißfest
  • Hohe Medien- und Temperaturbeständigkeit
  • Wasserdampfbeständig
  • Gute Reib- und Verschleißwerte
iglidur® C500 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® H2 - Der Low-Cost-Spezialist für Chemie und Temperaturen

  • Low cost, für hohe Temperaturen
  • Unter Wasser verwendbar
  • Chemikalienbeständig
  • Bei hohen Temperaturen
iglidur® H2 Werkstoff und Eigenschaften

igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop

1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG