Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Was können die iglidur® Dauerlauf Werkstoffe?

Jedes iglidur® Gleitlager ist verschleißoptimiert. Jedoch zeichnen sich die Dauerlauf-Werkstoffe, wie iglidur® J und iglidur® W300, durch besonders geringe Verschleißraten, also durch hohe Lebensdauer aus. Die Dauerlauf-Werkstoffe unterscheiden sich neben ihrer Lebensdauer und dem Preisniveau u.a. durch Temperatur- und Lastbereiche sowie der Einsetzbarkeit in Verbindung mit speziellen Wellenmaterialien.

Wie alle iglidur® Werkstoffe haben Dauerläufer folgende Eigenschaften:


iglidur® J - Der vielseitige Dauerläufer

  • Der vielseitige Dauerläufer, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen mit sehr geringen Reibwerten
  • Niedriger Verschleiß mit vielen Wellenwerkstoffen
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Schwingungsdämpfend
iglidur® J Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® W300 – Der Dauerlaufklassiker bis 30 MPa

  • Der Dauerlaufklassiker, sehr verschleißfest auf (fast) allen Wellen
  • Für besonders hohe Standzeiten
  • Niedriger Reibwert
  • Extrem hohe Verschleißfestigkeit
iglidur® W300 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® J3 - Der neue Dauerläufer

  • Spezialist für Schwenks und schwellende Lasten
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
iglidur® J3 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® J350 – Dauerläufer mit hoher Dimensionsstabilität bei Temperatur

  • Mit vielen Wellen und Belastungskollektiven einsetzbar
  • Sehr niedrige Reibwerte auf Stahl
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Für den Einsatz bis +180 °C dauernd
  • Für mittlere bis hohe Belastungen
iglidur® J350 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® J260 - Ideal für Kunststoffwellen

  • Ideal für Kunststoffwellen
  • Sehr guter Reibwert bei niedrigen und mittleren Lasten
  • Gute Medienbeständigkeit
  • Höhere Temperaturbeständigkeit als iglidur® J
iglidur® J260 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® W360 - Dauerläufer bis +180 °C

  • Dauerläufer mit Allroundprofil
  • Sehr verschleißfest
  • Bis +180 °C dauerhaft
  • Geeignet für feuchte Umgebung
iglidur® W360 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® L250 - Für schnell rotierende Anwendungen

  • Für hohe Geschwindigkeiten
  • Speziell entwickelt für schnell rotierende Anwendungen
  • Sehr geringe Reibwerte
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
iglidur® L250 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® L350 - Der Schnellrotierende

  • Für Rotationsanwendungen mit hoher Geschwindigkeit
  • Wenn höchste Standzeiten gefordert werden
  • Für hohe pv-Werte bei geringen Lasten
  • Bei Einsatztemperaturen bis +180°C (dauerhaft, kurzzeitig bis max. +210°C)
iglidur® L350 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® L500 - Für extreme Rotationsgeschwindigkeiten

  • Temperaturfest und Medienbeständig
  • Bis +250 °C dauerhaft
  • Bis 5 m/s rotierend
  • Sehr gute Verschleißfestigkeit
iglidur® L500 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® R - Der Low-Cost Werkstoff

  • Low-Cost-Werkstoff
  • Niedrige Reibwerte
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Niedrige Reibwerte im Trockenlauf
  • Sehr kostengünstig
iglidur® R Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® D - Low-Cost mit Silikon

  • Low-cost-Werkstoff mit Silikon
  • Niedrige Reibwerte bei hohen Geschwindigkeiten
  • Für niedrige Belastungen
  • Sehr kostengünstig
iglidur® D Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® J200 - Spezialist für Aluminiumwellen

  • Speziell für Aluminiumwellen
  • Extreme Lebensdauer auf eloxiertem Alu
  • Niedrige Reibwerte
  • Niedriger Verschleiß
iglidur® J200 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® E7 - Ideal für Schwenkbewegungen

  • Sehr gute Verschleißfestigkeit bei Raumtemperatur bis zu mittleren Temperaturen
  • Hervorragende Reibwerte
  • Geringe Feuchtigkeitsaufnahme
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Resistent gegen Kantenpressung
  • Resistent gegen Stöße und Schläge
  • Resistent gegen Schmutz und Staub
iglidur® E7 Granulat

igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop

1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG