Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Was können die iglidur® Werkstoffe für besondere Einsatzgebiete?

In dieser Gruppe versammeln sich die iglidur® Werkstoffe für ganz spezielle Fälle. Wer in den anderen Werkstoffgruppen nicht das Richtige gefunden hat, wird hier fündig. Elektrische Leitfähigkeit, PTFE- und Silikonfreiheit oder schnelle Rotation unter Wasser: Für alle Anforderungen ein iglidur® Werkstoff.

iglidur® Werkstoffe für besondere Einsatzgebiete haben folgende Eigenschaften:


iglidur® F - Elektrisch ableitend

  • Elektrisch leitend, sehr druckfest
  • Elektrisch leitend
  • Hohe Druckfestigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
iglidur® F Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® F2 - ESD-tauglicher Allrounder

  • ESD-tauglich, verschleißfest und ableitend
  • Zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
  • Auch für den Nassbereich
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® F2 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® H4– Der Automotive-Standard

  • Der Automotive-Standard für Temperaturen bis zu +200 °C
  • Niedrige Reibwerte
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +200 °C
iglidur® H4 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® UW – Für schnelle Rotationen unter Wasser

  • Der Unter-Wasser-Dauerläufer, für schnelle Rotation unter Wasser
  • Für den Einsatz unter Wasser
  • Für schnelle und dauernde Rotation
  • Hohe Standzeiten
iglidur® UW Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® N54 - Das Biopolymer

  • Das Biopolymer, auf Basis nachwachsender Rohstoffe
  • Basiert auf nachwachsenden Rohstoffen
  • Universell einsetzbar
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® N54 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® G V0 - Low-Cost Allrounder für den Brandschutz

  • V0-Einstufung nach UL94, universell V0-Einstufung nach UL94
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Abriebfestigkeit
  • Universell einsetzbar
iglidur® G V0 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® J2 - Vielseitig und günstig

  • Umweltfreundlich, vielseitig und günstig
  • Gute mechanische Eigenschaften
  • Robust
  • Kostengünstig
  • Gute Medienbeständigkeit
iglidur® J2 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® AB - Das erste antibakterielle iglidur® Gleitlager

  • Gemäß ISO 22 196:2011
  • Antibakteriell
  • Universell einsetzbar
  • Gute Medienbeständigkeit
iglidur® AB Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® RW370 - Geprüft nach DIN EN 45545

  • Erfüllt die Brandschutznorm DIN EN 45545 HL3, R22/R23 Brandhemmend
  • Hohe Verschleissfestigkeit
  • Geringer Reibwert
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® RW370 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® B - Der Elastische

  • Hohe Elastizität und geräuscharm
  • Geräuschentkopplung
  • Extrem hohe Elastizität
  • Dichtfunktion möglich
iglidur® B Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® C - PTFE- und silikonfrei

  • PTFE- und silikonfrei
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Trockenlauf
  • Gute Abriebfestigkeit
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® C Werkstoff und Eigenschaften

igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop

1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG