Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Was können die iglidur® Werkstoffe für hohe Temperaturen?

Was können diese Werkstoffe?

Hier finden Sie Hochtemperaturspezialisten für Dauergebrauchstemperaturen bis +250°C (Ausnahme: iglidur® V400 mit +200°C). iglidur® X6 toppt hierbei mittlerweile in vielen Rotations- und Schwenkanwendungen den Standard iglidur® X. iglidur® Z hat sich ebenfalls längst als Standard mit extrem niedrigen Verschleißraten u./o. unter hohen Lasten bewährt. iglidur® V400 zeichnet sich als Problemlöser in vielen Spezialfällen aus und iglidur® UW500 ist der Spezialist für heiße Flüssigkeiten.

Wie alle iglidur® Werkstoffe haben die Hochtemperatur-Spezialisten folgende Eigenschaften:


iglidur® X – Der Chemie- und Temperaturspezialist

  • Bis 150 MPa statisch
  • Für Temperaturen von –100 °C bis +250 °C im Dauerbetrieb
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen hinsichtlich Brandschutz der Bundesluftfahrtbehörde der USA (FAA) für Flugzeuginnenausstattungen
  • Hohe Druckfestigkeit
iglidur® X Produkte und Tabelle mit Eigenschaften

iglidur® X6 – Der Hochtemperaturspezialist bis +250 °C

  • Lebensdauer bis zu sechs Mal höher als bei iglidur® X
  • Dauergebrauchstemperaturen bis +250 °C
  • Bis zu 50 % höherer Press-Sitz als iglidur® X
  • Hohe Druckfestigkeit
iglidur® X6 Produkte und Tabelle mit Eigenschaften

iglidur® Z – Höchste Standzeit unter extremen Bedingungen

  • Verschleißfest & schlagzäh auch bei hohen Lasten und Temperaturen
  • Sehr verschleißfest speziell bei hohen Belastungen
  • Hohe thermische Beständigkeit
  • Für extreme Belastungen
iglidur® Z Produkte und Tabelle mit Eigenschaften

iglidur® V400 – Für weiche Wellen und hohe Temperaturen

  • Extreme Verschleißfestigkeit bei weichen Wellen und bei hohen Temperaturen bis +200 °C
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Elastizität
iglidur® V400 Produkte und Tabelle mit Eigenschaften

iglidur® HSD350 - Heißdampfsterilisierbarer Allrounder

  • bis +180 °C dauerhaft
  • Hohe Medienbeständigkeit
  • Korrosionsfrei
  • Für den Nassbereich
iglidur® HSD350 Werkstoff und Eigenschaften

iglidur® UW500 – Für heiße Flüssigkeiten

  • Für den Einsatz unter Wasser bei hohen Temperaturen
  • Für schnelle und dauernde Bewegungen
  • Schmiermittel- und wartungsfrei
iglidur® UW500 Produkte und Tabelle mit Eigenschaften

igus Produkte aus iglidur Werkstoffen im Online-Shop

1) obere langzeitige Anwendungstemperatur
2) max. empfohlene Flächenpressung bei +20 °C
3) beste Paarung für p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotierend


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG