Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Gelenklager aus Kunststoff


Der Einsatz von Gelenklagern ist in der Regel verbunden mit hohen Gewichten der Lager, schwierigem Einbau und hohen Kosten. Meist ist längerfristig doch Wartung erforderlich, und die Lager sind nur in Sonderausführungen korrosionsbeständig. igubal® Gelenklager machen Schluss mit all diesen Nachteilen, denn sie eröffnen durch ihre Konstruktion völlig neue Möglichkeiten: Sie sind leicht zu handhaben, kostengünstig, sehr leicht und sehr robust.

Gelenklager Online-Shop

Ich bin mit den Gelenklagern von igus vertraut und kenne die benötigten Dimensionen und Bewegungsarten meines Energieführungssystems.
Zum Gelenklager Online-Shop

Konfiguration

Ich kenne die Umgebungsvariablen meiner Anwendung und möchte bequem online konfigurieren oder ein individuelles Projekt bei einem Experten anfragen.
Zu den Gelenklager-Konfiguratoren

igubal Knowledge Base

Ich bin mir bei der Auswahl eines Gelenklagers für meinen Anwendungsfall unsicher und benötige weiterführende Informationen.
Zur Knowledge Base

Beratung

Sie sind sich unsicher, welches Gelenklager für Ihre Anwendung das passende ist? Fragen Sie unsere Experten, wir freuen uns, Ihnen zu helfen!
Jetzt Kontakt aufnehmen!

Anwendungsmöglichkeiten

Die einfache Handhabung erlaubt einen vielfältigen Einsatz von igubal® Gelenklagern. Sie können überall dort eingesetzt werden, wo die selbsteinstellenden Lager konstruktive Vorteile bieten oder die Montage vereinfachen helfen.

Toleranzen

Wartungsfreie igubal® Gelenklager werden mit einer Toleranz im Innendurchmesser nach E10 ausgelegt. Die Welle sollte zwischen h6 und h9 toleriert sein. Durch das Lagerspiel können Ausdehnungen der Lager bei Erwärmung ausgeglichen werden.

Montage

igubal® Gelenklager werden in eine H7-Bohrung eingepresst und axial gesichert. Ein exaktes Ausrichten der Lagergehäuse ist nicht erforderlich, da das Gelenklager Fluchtungsfehler selbständig ausgleicht.

Abmessungen

igubal® Gelenklager werden in Anlehnung an DIN ISO 12240 in den Maßreihen K und E hergestellt. igubal® Gelenklager sind in den Standardabmessungen für Wellen von 2 bis 40 mm verfügbar. Die Maßreihe K ist außerdem lieferbar in zölligen Abmessungen. Bitte fragen Sie weitere Größen bei uns an.

Standard Gelenklager

Standard Gelenklager Geeignet für rotierende, oszillierende, axiale Bewegungen

Für den Lebensmittelbereich

Gelenklager Lebensmittelbranche FDA- und EU10/2011 konform

Clips-Gelenklager

Clips-Gelenklager Clips-Gelenklager
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG