Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Gebogene Linearführung mit individuell wählbaren Radien


Basierend auf der bewährten drylin® W-Serie bietet igus® gebogene Linearführungen an, die individuell gestaltet sind und über speziell für unterschiedliche Radien entwickelte Führungswagen verfügen. So entstehen innovative Lösungen für Anwendungen mit begrenztem Bauraum, z. B. in der Bedienergonomie, der Bühnentechnik oder im Führerstand von Nutzfahrzeugen, wo Monitore und Steuerungen im Radius so gestaltet sind, dass eine sichere und leichte Zugänglichkeit gewährleistet ist.   

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts_MH Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

Muster bestellen

Section_Muster_WW-10-40-T20-AL Überzeugen Sie sich selbst von unserer drylin® WW-10-40-T20-AL Muster.
Kostenloses Muster

Whitepaper herunterladen

Whitepaper 10 Einsparpotenziale - Sparen durch den Einsatz von Lineargleitlagern
Whitepaper herunterladen

Kurvige Produkte

drylin® W Doppelschiene, WSB, rund, Vierteilkreis

drylin-WSB-10-40-RK300QS
Hier kaufen

drylin® W Doppelschiene, WSB, rund, Vollkreis

drylin-WSB-10-40-RK300F
Hier kaufen

drylin® W Doppelschiene, WSB, rund, Halbkreis

drylin-WSB-10-40-RK300HS
Hier kaufen

drylin® W Doppelschiene, WSB, eckig, Viertelkreis

drylin-WSB-10-40-RK300QS
Hier kaufen

drylin® W Doppelschiene, WSB, rund, konvex

drylin-WI3UBP-0-10
Hier kaufen

drylin® W Doppelschiene, WSB, eckig, Halbkreis

drylin-WSB-10-40
Hier kaufen

drylin® W Doppelschiene, WSB, eckig, konvex

drylinWSB-06-30-RX175Q
Hier kaufen

drylin® W Kurvenschlitten vorgespannt mit Handklemmung

drylin-WKB-10-40-HKA_VA
Hier kaufen

drylin® W Einzellagerung für gebogene Schienen, WI3UBP

drylin-WI3UBP_VA
Hier kaufen

Fakten über gebogene Linearführung

  • Schmierungsfreier drylin® W-Wagen für gebogene Schienen
  • Variable Profilrichtungen (konvex, konkav, gekrümmte Biegung)
  • Drehmomentbeständige Alternative zu gebogenen Rohrprofilen
  • Biegeoption je nach Radius, Schienenlänge, Lager/Laufwagen und Montage
  • Kundenspezifischer Projektservice (Radien, Schienenprofile, Beschichtung)
gebogene schienen von igus

Anwendungsbeispiele

banner

OFF-LINE-Konfigurator

Schmier- und wartungsfreier Offline-Konfigurator für Fahrzeuge mit gebogenen drylin® W Schienen.
 
Zum Beitrag
banner

Gebogene Linearführung

Gebogene drylin® Linearschienen und Energieketten für die Rotationvon igus machen Monitore beweglich.
Zum Beitrag

Welche Schiene passt zu welchem Schlitten

Welche Schiene passt zu welchem Schlitten

Mehr Informationen gibt es auch in unserem Video


Warum drylin® W Profilführungen?

Robust

Weniger Montagezeit

Schnellere Montage durch Doppelschienen statt zwei parallell montierten Einzelschienen
Icon Eigenschaft

Große Materialvielfalt

Für viele Anwendungen (z.B. Automation, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Pharmaindustrie)
Icon Eigenschaft

Mehr Ergonomie

Mit gebogenen Schienen mehr Gestaltungsfreiheit z.B. von Arbeitsplätzen
Icon Eigenschaft

Leichtlaufend

Schlitten mit Hybrid-Rollenlager für einen leichten Lauf
Icon Eigenschaft

Gewichtsoptimiert

Mit extrem leichten Carbon-Schienenmaterial
Icon Eigenschaft

Mehr Variabilität

In der Konstruktion durch flexible Abstände mit parallelen Einzelschienen


Die gebogene Linearführung für perfekte Ergonomie und ideale Bauraumnutzung

Für die Produktreihe drylin W hat igus gebogene Profilschienen mit unterschiedlichen Radien und individuell anpassbarer Bauform entwickelt. Das Ergebnis sind unsere Kurvenführung, unsere Bogenführung und die passenden Kurvenschlitten. Entscheiden Sie vollkommen frei über die Bahn, der Ihre Werkzeuge, Bauteile oder Bedienelemente folgen sollen.

Die igus Kurvenführung für die optimale Gestaltung der Arbeitsebene

Eine gebogene Linearführung von drylin besteht aus flach gebogenen Führungsschienen und einem speziell für variable Radien entwickelten Führungsschlitten. Für die optimale Gestaltung der Arbeitsebene stehen Ihnen Viertel-, Halb und Vollkreise zur Verfügung. Die ideal angepassten drylin Schlitten für flache Kurven lassen Bahnen mit wechselnden Radien zu.

Die Schienen bestehen aus robustem hartanodisiertem Aluminium. Sie haben die Wahl zwischen runden und eckigen Profilen. Die Biegeradien liegen standardmäßig zwischen 300 und 500 mm. Die gebräuchlichsten Schienenbreiten von 50 mm sind ab Lager lieferbar. Falls Sie abweichende Größen benötigen, stehen wir Ihnen gern für individuelle Lösungen zur Verfügung.

Die drylin® Bogenführung - neue Maßstäbe bei Design und Konstruktion

Konkav oder konvex gebogene Schienen der drylin Bogenführung von igus geben Ihnen die Freiheit, den Bauraum dreidimensional auszunutzen. Wählen Sie zwischen den runden oder eckigen Schienenprofilen der drylin W Serie. Für besondere Anforderungen an die Reibewerte und an die Medienbeständigkeit liefern wir auch Schienen mit beschichteten Oberflächen.

Wir unterstützen Sie bei der Festlegung der Biegeradien und der Baugrößen sowie bei der Auswahl der passenden drylin Lagergehäuse durch unseren individuellen Projektservice.

Kurvenschlitten mit ausgefeilten Gleitlagern

Passend zu den ausgewählten Schienen liefern wir Ihnen die benötigten Schlitten aus Zinkdruckguss. Für die Gleitfolien in den Gehäuselagern stehen Ihnen die vielseitigen iglidur Werkstoffe zur Verfügung, die den geräuscharmen, schmiermittelfreien Betrieb ermöglichen. Bei Bedarf versehen wir Ihren Schlitten mit der bewährten Handklemmung. Damit können Sie den Schlitten in jeder beliebigen Position auf der Schiene fixieren.

Die gebogene Linearführung in der Praxis

Die individuell gebogene Linearführung ermöglicht Ihnen die Gestaltung ergonomisch optimierter Arbeitsräume. Bewegliche Bedienelemente, Steuerungseinrichtungen und Anzeigegeräte können Sie den natürlichen Reichweiten und Bewegungsradien anpassen. Dieser Vorteil wird oft in Kabinen von Fahrzeugen und Landmaschinen sowie in der Verpackungstechnik genutzt.

Ein breites Anwendungsgebiet für gebogene Linearführungen ist die freie Umsetzung von Designideen. Zum Beispiel lassen sich runde Formen von Schiebetüren in Möbeln, Maschinen oder Gebäuden problemlos gestalten.

Die besonders platzsparende Führung beweglicher Elemente ist überall dort hilfreich, wo beengte Räume vorhanden sind. Deshalb werden gebogene Linearführungen häufig in der Bühnentechnik und für Kameraführungen eingesetzt.

Gemeinsam finden wir auch für Ihre Anwendung die optimale Lösung. Nutzen Sie unser Beratungsangebot.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH