Schmierfreie Lager für Einsatzbereiche in der Fluidtechnik

Hydraulische und pneumatische Systeme

Ventiltechnik

Jedes Absperrorgan setzt sich aus Stellantrieb und Stellglied (= Ventil) zusammen. Dank ihrer hohen Chemikalienbeständigkeit und Wartungsfreiheit eignen sich unsere Produkte optimal für den Einsatz in der Ventiltechnik.

Pumpentechnik

Ob Kühlwasserpumpe im Auto oder Waschwasserpumpe in der Spülmaschine: iglidur Gleitlager sind chemikalienbeständig und halten beim Einsatz im Medium hohen Gleitgeschwindigkeiten von bis zu 6.500 UpM stand.

Zählersysteme

In jedem Haushalt gibt es Zähler für Wasser und Gas. igus Komponenten wie Zahnräder, Gleitlager oder Koppelstangen können dabei verbaut werden. Mit speziellen Materialien, unter anderem für den Unterwasser-Einsatz, finden wir für jede Anwendung eine Lösung.

Verbraucher/Komponenten

Ob Gasfeder, hydraulischer oder pneumatische Zylinder: Mit iglidur Führungsringen und Gleitlagern lassen sich spielarme Kolbenführungen unter nahezu allen Bedingungen erreichen.

Ventiltechnik – Stellglied

 

Absperrventil mit Gleitlagern

Ventil

Schieber mit igus Produkten

Schieber

Gleitlager im Hahnventil

Hahn

Gleitlager in Drosselklappe

Absperr-/Drosselklappe

  • iglidur Q Gleitlager für hohe dynamische Belastungen in den Drehpunkten der Klappen
  • Optimiert für Schwenkbewegungen der Klappe

Ventiltechnik – Stellantrieb

 

Linerantrieb mit igus Produkten

Linerantrieb

Zahnräder im Drehantrieb

Drehantrieb


Pumpentechnik

 

Nassläuferpumpen mit Gleitlagern

Nassläuferpumpen

  • Medienbeständige Gleitlager z. B. aus iglidur H3 zur Lagerung der Antriebswelle
  • Durch Rotation in einem Medium (Wasser, Öl etc.) sind Umdrehungen von bis zu 6.500 UpM möglich
Gleitlager in der Vertikalpumpe

Vertikalpumpe

  • Abwasserbeständige Gleitlager z. B. aus iglidur UW zur Lagerung der Antriebswelle
  • Kurzzeitig hohe Geschwindigkeit von bis zu 2 m/s im ungeschmierten Zustand möglich
Produkte in Peristaltikpumpen

Peristaltikpumpen


Zählersysteme

 

Produkte im Wasserzähler

Wasserzähler

Produkte in Peristaltikpumpe

Gaszähler


Verbraucher/Komponenten

 

Gleitlager im Hydraulikzylinder

Hydraulikzylinder

Gleitlager im Pneumatikzylinder

Pneumatikzylinder

Produkte in der Gasdruckfeder

Gasdruckfeder


HVAC
Heating, Ventilation, Air Conditioning

Klappen

Mit Hilfe von Klappen werden die Luftströme in HVAC-Systemen gesteuert, reguliert und gemessen. Da igus Komponenten sich durch eine lange Lebensdauer und Korrosionsfreiheit auszeichnen, werden sie für Klappenanwendungen gerne eingesetzt.

Ventilatoren

Um die Luft innerhalb von HVAC-Systemen in Bewegung zu bringen, kommen Ventilatoren zum Einsatz. Sowohl mit High-Speed-Gleitlagern als auch mit xiros Kunststoffkugellagern bieten wir hier Möglichkeiten der schmiermittelfreien Lagerung.

Klappen

Jalousienklappen mit Gleitlagern

Jalousienklappen

Gleitlager im Regelgerät

Regelgerät

  • iglidur Q Gleitlager für hohe dynamische Belastungen in den Drehpunkten der Klappen
  • Optimiert für Schwenkbewegungen der Klappe
Zahnräder im Drehantrieb

Drehantrieb


Ventilatoren

Turbine

Ventilator

  • Verschleißarme und medienbeständige xiros Kugellager ermöglichen einen geräuscharmen Betrieb


Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG