Durch das Medium Seife wurde das Fett, auch aus gekapselten Lagern, mit der Zeit ausgewaschen. Gerade bei metallischen Lagern ist die Schmierung mit Fett oder Öl für eine lange Lebensdauer und optimale Leistung der Lager im Maschinenbetrieb unerlässlich.
Sobald sich das Fett rausgewaschen hatte, blockierten die Metalllager und die Welle drehte sich weiter, was dazu führte, dass diese dann innerhalb kürzester Zeit einlief. Der Schaden: ca. 6 Stunden Reparaturzeit und ein Austausch aller defekten Bauteile (2 Wellen, 4 Lager, 2 Zahnriemen) mit einem Kostenfaktor von 610 Eurp. Diese Reparatur musste zweimal im Jahr pro Maschine durchgeführt werden. Die Kosten für die Reparaturen und den Maschinenausfall lagen damit bei mehreren Tausend Euro.