Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Flächenportale

Angetrieben von einem flachen Zahnriemenantrieb verfahren die Flächenportale absolut schmierfrei und erfüllen dadurch hohe hygienische Standards. Mit kostengünstigne Komplettsystemen werden die Flächenportale mit Motoren, Kupplungen und weiterem Zubehör angeboten. 

Standard-Flächenportale  in den gängigsten Größen sind ab Lager innerhalb von 24 Stunden versandfertig. Mit Hilfe des Portal-Konfigurators können Sie individuelle Hublängen festlegen oder ein Sonderportal ganz nach Ihren Vorstellungen konfigurieren.

Wann eignet sich ein Flächenportal?
  • Bei Lasten bis zu 30 kg
  • Bei Präzisionsanforderungen bis ca. 0,5 mm
  • Bei Geschwindigkeiten bis max. 1,5 m/s
Zum Shop
Flächenportal

Vorteile von igus Flächenportalen

  • Einfacher Aufbau
  • Initiatormontage über T-Nut auf gesamter Profillänge
  • Fertigbaukasten mit Auslegerachse
  • Alles aus einer Hand
Typische Anwendungen:
  • Mess- und Prüfautomation
  • Kennzeichnungsapplikationen
  • Bauteilmarkierung
  • Medizintechnik

Schnelle und einfache Montage der Flächenportale

igus® Portalroboter in der Anwendung




The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG