Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

BE(DE)

Flache Führungsschienen drylin® N

Systemhöhen von 6 bis 12 mm kennzeichnen die drylin® N Flachführungen. Hierdurch eignen sich die drylin® N Aluminiumschienen mit Kunststoffschlitten ideal für Anwendungen mit kleinen Bauräumen. Die geringe Masse bedeuten zudem einerseits einen effizienten Energie- und Emissionsverbrauch, als auch transportable Systemlösungen.

Fragen Sie unseren Experten

banner_questions_for_experts Der igus® Experte berät Sie gerne und unverbindlich.
Hier Kontakt aufnehmen

drylin® N Musterbox

core box Überzeugen Sie sich selbst von unseren drylin® N Flachführungen mit unserer Musterbox.
Musterbox anfordern

Whitepaper herunterladen

icon button 10 Einsparpotenziale, durch die Sie mit drylin® Linearlager überflüssige Kosten sparen können.
Kostenloses Whitepaper

Die Komponenten der drylin® N Flachführungen

Führungsschienen silber eloxiert

Führungsschienen silber eloxiert
  • Aluminiumprofil in 4 Baugrößen
  • Breiten von 17 – 80 mm
  • Mit Befestigungsbohrungen oder ohne für individuelle Bearbeitungen
silber eloxierte Führungsschienen kaufen

Führungsschienen AntiReflex

Führungsschienen AntiReflex
  • Schwarz anodisierte Aluminiumschienen
  • Reduzierte Lichtreflexionen durch schwarze Oberflächen
  • Mit Standardbohrungen oder ungebohrt
Führungsschienen AntiReflex kaufen

Endkappen für drylin® N

Endkappen für drylin® N Führungsschienen
  • Formschöner Schienen-/Kantenabschluss
  • Einfache und sichere Montage
  • Für alle drylin® N Schienenprofile

Endkappen für drylin® N Führungsschienen kaufen

NW-Führungsschlitten
(Serie 01/11/21)

NW-Führungsschlitten (Serie 01/11/21)
  • Durchgangsbohrungen für die Befestigung von unten
  • Umclipste oder fest umspritzte Gleitelemente
  • leichte Vollkunststoffschlitten
NW-Führungsschlitten kaufen

NW-Führungsschlitten
(Serie 02/12/22)

NW-Führungsschlitten (Serie 02/12/22)
  • Gewindebohrungen/Gewindezapfen für Befestigung von oben
  • Gleitelemente wechselbar oder fest umspritzt
  • Festlager/Loslager Varianten
NW-Führungsschlitten (Serie 02/12/22) kaufen

NW-Führungsschlitten mit Vorspannung

NW-Führungsschlitten mit Vorspannung
  • Mit integrierter Federvorspannung
  • Für klapperfreie Verstellungen
  • Mit Durchgangs- oder Gewindebohrung/-zapfen

NW-Führungsschlitten mit Vorspannung kaufen

Warum drylin® N Profilführungen?

platzsparend

Einsatz für geringen Bauraum

Durch platzsparende Konstruktion mit einer Bauhöhe von 9-12 mm
Weniger Energiekosten

Weniger Energiekosten

Durch eine leichte, energieeffiziente Konstruktion der Flachführung
Einfaches Verstellen und Positionieren

Einfaches Verstellen und Positionieren

Durch definierte Verschiebekräfte
Leiser Lauf

Leiser Lauf

Die Federvorspannung der Schlitten und Gleitelemente sorgt für einen leisen Lauf
Weniger Montagezeit

Weniger Montagezeit

Durch umspritzte Schlitten (Festverbund Schlitten und Gleitelement)
Geringer Montageaufwand

Geringer Montageaufwand

Durch Nutzung von Doppelschlitten kann auf mehrer Schlitten verzichtet werden

drylin® NT Teleskopschienen

Neu - drylin® N Teleskopschienen für Temperaturen bis 130° C

  • Stufenlose Hublängen bis 600mm
  • Einsatz auch in hygienischen Umgebung
  • Solide und leicht
  • Schmiermittelfrei und leise

 
drylin® NT Teleskopschienen

drylin SLN Flachführung mir Spindel

SLN Flachführung mit Spindel

  • Auswahl zwischen 3 Versionen
  • Econ Basismodul/ Spieleinstellung/ Vorspannung
  • Linearmodul konfigurieren
Zur SLN Flachführung mit Spindel

Anwendungsbeispiele

banner mobinn

Robot Delivery Service

Selbstführende Roboter spezialisiert auf die Lieferung von einem vordefinierten Bestimmungsort. 
 
Zum Beitrag
CompactChart

CompactChart

Das CompactChart von Compact Solutions GmbH als Allrounder im Vergleich zu einem gewöhnlichen Flipchart mit drylin® N Schiene und passenden Schlitten von igus®.
Zum Beitrag
Freitragender Rollstuhllift

Freitragender Rollstuhllift

Der Rollstuhllift ist ein innovatives System, das speziell für Menschen im Rollstuhl entwickelt wurde.
Zum Beitrag
banner

drylin® N im Food Truck

Ein normaler Truck wurde von Nomes srl mit Hilfe von drylin® N zum Food Truck umgebaut.
Zum Beitrag

Allgemeines über drylin® N


drylin N Flachführung - sicheres Gleiten auf engstem Raum

Die drylin N Flachführung ist die Antwort auf Anforderungen nach Führungsschienen bei knappen Platzverhältnissen. Mit diesem innovativen Produkt erhalten Sie Gleitführungen für kleinste Einbauräume in gewohnter igus Qualität.

Wenige Bauteile - Volle Leistung

Die drylin N Flachführung überzeugt durch Qualität in Fertigung und Material. Das Produkt selbst erreicht alle Qualitäten mit einem Minimum an Bauteilen. Damit ist die Montage schnell erledigt und die Wartung so problemfrei wie möglich.

Diese sehr kleine Linearführung hat ein besonderes Geheimnis: Der Hochleistungskunststoff iglidur. Diese Eigenentwicklung von igus bietet zahlreiche Vorteile gegenüber einer herkömmlichen Flachprofilführung:

  • Tribologisch optimierte Grundmaterialien
  • Säure- und Korrosionsfest
  • Temperaturbeständig
  • Abriebfest
  • Schmiermittelfrei

Diese sehr kleine Gleitführung kommt mit nur zwei Bauteilen aus. Der Schlitten bzw. Führungswagen ist der Träger für die Anwendung. Er besteht aus einer Grundplatte mit Gewindebuchsen und dem auf die Flachführung geformten Gleitstück. Das zweite Bauteil ist die flache Linearschiene. Sie garantiert trotz ihrer geringen Höhe eine optimale Verwindungssteifigkeit. Mit der Wahl auf hochfeste Materialien ist die flache Führung auch bei hohen Querkräften stets biegesteif und bruchfest. Als Material für die Flachprofilführung verwenden wir eloxiertes Aluminium. Dieses bewährte Leichtmetall überzeugt durch seine hygienischen Eigenschaften, seine Korrosionsfreiheit und seine einfache Herstellung. Die im Präzisions-Stranggussverfahren hergestellte flache Linearschiene benötigt nur noch eine minimale Nachbearbeitung. Das senkt die Kosten und hält die Qualität auf einem gleichbleibend hohen Niveau.

Leise, saubere und beständige Führung

Auch die flache Linearschiene von igus arbeitet nach dem "Gleiten statt Rollen" Prinzip. Der Verzicht auf Kugel- oder Rollenlager macht diese sehr kleine Gleitführung erst möglich. Durch die tribologisch optimierten Gleitflächen und die exzellente und passgenaue Verarbeitung ist ein Verklemmen praktisch ausgeschlossen. Die flache Linearschiene von igus garantiert tausende von Arbeitszyklen ohne klemmen, haken oder stocken.

Das Gleitprinzip und die schmiermittelfreie, selbstreinigende Arbeitsweise macht die flache Linearführung auch für hygienische Anwendungen sehr interessant. Die Selbstreinigung wird dabei durch die hohe Passgenauigkeit zwischen Schlitten und Führung und das Fehlen von Schmiermitteln erreicht. Anhaftender Staub wird bei jedem Arbeitsgang einfach weg geschoben. Der unvermeidliche Schmutz konzentriert sich so stets an einer definierten Stelle, wo er regelmäßig manuell oder automatisiert entfernt werden kann.

Das Fehlen von kleinteiligen Lagern und Rollen macht die flache Linearführung auch nahezu geräuschlos. Schlitten und Flachprofilführung gleiten nur mit einem sehr leisen Rauschen gegeneinander, welches im allgemeinen Hintergrundgeräusch verloren geht oder schon von dünnen Gehäusen vollständig abgeschirmt wird.

Haben Sie Fragen zu drylin N? Rufen Sie uns an!

Wir lösen gerne Ihre Herausforderung rund um die optimale Flachführung für Ihre Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer Erfahrung. Mit igus haben Sie den idealen Partner für alle Herausforderungen Ihrer Konstruktion. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne zu unseren Linearsystemen.

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Beratung und Lieferung

Persönlich:

Montag – Freitag: 7 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr

Online:

Chat-Service:
Montag – Freitag: 8 – 20 Uhr
Samstag: 8 – 12 Uhr
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr


The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH