Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.

Flaches Linearmodul mit Spindelantrieb drylin® SLT


Sehr flach, leicht und 100% schmiermittelfrei

Ein äußerst flacher Aufbau, die seitliche Spindelanordnung und ein markantes Design sind nur einige Gründe, warum das drylin Linearmodul SLT mit dem iF Award 2014 ausgezeichnet worden ist. Technisch überzeugt das flache Linearmodul mit Spindelantrieb durch einen Antrieb mit kugelgelagerten Trapez- oder Steilgewindespindeln. Der Antrieb kann sowohl manuell als auch mit Motor erfolgen. Die Basis der SLT Baureihe bildet die drylin T Miniatur-Führung in Baugröße 12 und 15.

Vorteile im Überblick:
  • Basiert auf schmiermittelfreier drylin T-Miniatur-Führung
  • Antrieb über Trapez- oder Steilgewinde
  • Kompakte und flache Bauform
  • Schlitten mit individueller Spieleinstellung
  • Spindelanordnung variabel
Flaches Linearmodul mit Spindelantrieb drylin SLT von igus

SLT-BB

  • Sehr flacher Aufbau durch seitliche Spindelandordnung
  • Variable Spindelsteigung
  • Einstellbarer drylin T-Miniaturschlitten
  • Spindelandordnung links oder rechts wählbar
  • Zwei Baugrößen: SLT-BB-0412 & SLT-BB-0415
Günstiger Lineartisch drylin SLTP aus der econ Serie

SLTP – im Spritzguss gespart

  • Im 3D Druck entwickelt, kostengünstig im Spritzguss gefertigt
  • Sehr schnelle Montage durch wenige Bauteile
  • Schlitten mit vielen Befestigungsoptionen
Miniatur Linearmodule SLN

SLN - Miniatur Linearmodule

  • Bauteile aus Aluminium und Kunststoff
  • Komplett schmiermittelfrei
  • Gleitgelagerte Spindel
  • Sehr kompakte Bauform
Zu den Miniatur Linearachsen

drylin Antriebstechnik online konfigurieren

Individuelles Linearmodul mit Spindelantrieb konfigurieren

  • Mit wenigen Klicks das richtige Linearmodul SLN oder SLT mit Spindelantrieb finden und bestellen oder anfragen
  • Eingaben vornehmen und den passenden Vorschlag wählen
  • In den Warenkorb legen und online bestellen oder anfragen
  • Stückliste als PDF-Datei runterladen
Produktfinder für die drylin Antriebstechnik

Spindel-Schrittmotoren drylin E

Für einen motorisierten Spindelantrieb des flachen Linearmoduls bietet igus leistungsstarke Spindel-Schrittmotoren an. Die Motoren werden in drei Baugrößen angeboten: NEMA11, NEMA17 und NEMA23. Die Kombination mit einer dryspin Gewindespindel garantiert eine präzise Zentrierung und eine lange Lebensdauer des falchen Linearmoduls.
 
  • 3 Baugrößen mit oder ohne Litze
  • Anschlussfertig lieferbar
  • Mit oder ohne Encoder
Mehr zu Spindel-Schrittmotoren
drylin E Spindel-Schrittmotoren
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG