| Art.-Nr. | max. Hublänge [mm] |
Gewicht [kg] |
zusätzl. (per 100 mm) [kg] |
Max. stat. Tragfähigkeit axial [N] |
radial [N] |
Traversen- material |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLN-40 | 750 | 0,24 | 0,05 | 30 | 80 | Preis auf Anfrage |
| Art.-Nr. | A | AI | H | X | E2 | E3 | AM | LM | lt | ltm | dp | sg | l | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZLN-40 | 40 | 50 | 28 | 60 | 32 | 42 | 42,5 | 70 | 30 | 61,5 | 4,5 | M3 | 141,5 | 60 | Preis auf Anfrage |
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |