Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
ESD-Material getestet mit über 10 Mio. Zyklen für höchste Anforderungen
Zu öffnende e-ketten® mit Anschlusselementen und Innenaufteilung in ESD- Ausführung ab Lager lieferbar
Standardisiertes Produkt - igumid ESD
Seit Jahren im Einsatz in EX-Schutz-Bereichen bewährt
Kurze Lieferzeiten: 24h, ab Lager
7.00 - 20.00 Uhr Bestell- und Auslieferservice
Werkstoffdaten igumid ESD | Maßeinheit | Werte igumid ESD |
---|---|---|
Mechanische Eigenschaften | ||
Streckspannung (trocken/feucht) | MPa | * |
Reißdehnung (trocken/feucht) | % | * |
Elastizitätsmodul (Zugversuch) | MPa | * |
Elastizitätsgrenze (Biegung) | MPa | 9.500 |
Biegefestigkeit | MPa | 230 |
Shore-Härte D | – | 83 |
Allgemeine Eigenschaften | ||
Dichte | g/m3 | 1,2 |
Feuchtigkeitsaufnahme 23/50 RF | Gew.-% | 1,9 |
Maximale Wasseraufnahme | Gew.-% | 7,3 |
Elektrische Eigenschaften | ||
Spez. Durchgangswiderstand | Ω*cm | <109 |
Oberflächenwiderstand ROA | Ω | <109 |
Thermische Eigenschaften | ||
Untere Einsatztemperatur | °C | -40°C / -40°F |
Obere Langzeiteinsatztemperatur | °C | 80°C / 176°F |
Obere Kurzzeiteinsatztemperatur | °C | 150°C / 302°F |
Werkstoff Nachweise | ||
Brennverhalten nach UL94 | – | HB |
Silikonfrei | – | ja |
Halogenfrei | – | ja |
2002/95/EG (RoHS) | – | ja |
2002/96/EG (WEEE) | – | ja |
Farbe (nach RAL, annähernd) | ||
ESD e-ketten“, schiefergrau | – | ≈RAL7015 |
Ausnahme: Deckel Zipper und triflex“ R, schwarz | – | ≈RAL9004 |
*Werte auf Anfrage |