Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
e-ketten® Serie |
System | Mittelung aus korrigierten Schalldruckpegeln |
Testmethode |
---|---|---|---|
igus® Serie T3.29 | T3 | ≈ 33 dB(A) | freitragend 1,0 m/sec. |
igus® Serie E3.22 | E3 | ≈ 38 dB(A) | freitragend 1,8 m/sec. |
igus® Serie E6.52 | E6 | ≈ 46 dB(A) | freitragend 2,0 m/sec. |
igus® Serie 221 | E4/00 | ≈ 46 dB(A) | freitragend 1,5 m/sec. |
igus® Serie E4.42 | E4.1 | ≈ 50 dB(A) | freitragend 1,0 m/sec. |
igus® Serie ES4.42 | E4.1 | ≈ 46 dB(A) | freitragend 1,0 m/sec. |
Kette 1 Fremdprodukte | ≈ 77 dB(A) | freitragend 2,0 m/sec | |
Kette 2 Fremdprodukte | ≈ 68 dB(A) | freitragend 2,0 m/sec | |
Kette 3 Fremdprodukte | ≈ 73 dB(A) | freitragend 2,0 m/sec |