drylin® E Elektromotoren
Versandfertig in 24h
Zum Online Shop

Automation mit Schrittmotoren, Gleichstrommotoren und EC/BLDC Motoren

Zu den Linearachsen und Handlingsystemen bietet igus ein umfangreiches Programm an Elektromotoren an. Hybrid-Schrittmotoren oder Gleichstrommotoren finden ihre Anwendung in Gewindetrieben, Zahnriemen und
Zahnstangenantrieben. Die Elektromotoren komplettieren das Angebot der igus Automationstechnik. So können in Kombination mit Linearachsen ganze Handlingsysteme konfiguriert werden.
Schrittmotoren dryin e für Antriebstechnik

Schrittmotoren

  • Leistungsstark in 5 Baugrößen
  • Motoren mit metrischem Stecker oder Litzen
  • Sicherheit mit Encoder und Bremse
  • Mit abgeflachter Motorwelle (D-Cut) für erhöhte Verdrehsicherung
Mehr Informationen
Gleichstrommotoren und DC-Motoren drylin-e

Gleichstrommotoren

  • Auch mit Schutzgehäuse möglich
  • Drehmomente von 0,1 bis 1,8 Nm
  • Drehzahlen bis 440 U/min
  • Mit abgeflachter Motorwelle (D-Cut) für erhöhte Verdrehsicherung
Mehr Informationen
EC Motor drylin E, bürstenloser DC Motor

EC/BLDC Motoren

  • Mit Hall und Encoder
  • Baugrößen NEMA: 17, 23 und 34
  • Nahezu verschleißfrei
  • Sehr hohe Geschwindigkeiten
  • Kostengünstiger als herkömmliche Servomotoren
Mehr Informationen
Spindel-Schrittmotor drylin E

Spindel-Schrittmotoren

  • 3 Baugrößen mit Litze und Haltemoment 0,1-2 Nm
  • 7 Spindeltypen mit Steigungen von 0,8-50 mm
  • Höchste Präzision 
  • Passende Gewindemuttern lieferbar
  • Spindelmontage bei Schrittmotor ohne Encoder beidseitig möglich
Mehr Informationen
Schrittmotor mit IP68 Wasserschutz

Schrittmotor mit IP68 Wasserschutz

  • Baugröße: NEMA23/Flanschmaß 56 mm
  • Schutzklasse Motorgehäuse: IP68 (10m)
  • Haltemoment: 1,30 Nm
  • Nennstrom: 4,20 A
  • Motoranschluß: Klemmkasten

 
Im Online-Shop entdecken
Gleichstrommotoren mit Schneckengetriebe drylin E

Gleichstrommotor mit Schneckengetriebe

  • Mit Kerbverzahnung
  • Platzsparend und kompakte Bauform
  • Drehmomente von 0,75 Nm bis 2,00 Nm
  • Drehzahlen bis 350 U/min
  • Leiser Betrieb
  • Positionsdrehgeber inklusive
Im Online-Shop entdecken

Warum drylin® E Motoren?

Elektromotoren sind in 24 Stunden versandfertig


In 24 Stunden versandfertig
Große Lagerbestände der Elektromotoren


Stets große Lagerbestände
drylin® E Motoren haben eine lange Produktlebensdauer


Lange Produktlebensdauer
Langfristige Produktverfügbarkeit


Produktsortiment ist langfristig verfügbar
Keine Mindestbestellmenge der Elektromotoren


Keine Mindestbestellmenge
100 % geprüft


Zu 100 % geprüft

drylin® E Produktfinder

Für Elektromotoren

Motor Konfigurator

In wenigen Schritten den richtigen Motor finden

Mit dem Experten finden Sie in nur wenigen Klicks den richtigen für Ihre Anwendung. Geben Sie ganz einfach Ihre gewünschten Kriterien an.
Jetzt den passenden Motor finden

Für elektrische Linearantriebe

Antriebstechnik Konfigurator


In wenigen Schritten den richtigen Lineartisch finden

Bringen Sie schnell und einfach in nur wenigen Schritten den passenden Elektromotor mit unserem Lineartisch-System zusammen.
Jetzt passenden Linearantrieb mit Motor finden

Für Spindelmotoren

Spindelmotor Konfigurator

In wenigen Schritten den passenden Spindelmotor finden

Die passende Lösung in nur wenigen Klicks: Einfach Anforderungen eingeben und passende Ergebnisse erhalten.

Jetzt den passenden Spindelmotor finden

drylin® E Motorsteuerungen

Die Verfahrwege, Positionen, Geschwindigkeiten und Laufzeiten lassen sich mit dem Schrittmotor D1 ganz einfach über eine webinterface-basierte Steuerung definieren. Die D3 DC-Motorsteuerung macht Linearschlitten im Handumdrehen steuerbar.
  • Schnelle Inbetriebnahme
  • Einfache und intuitive Bedienoberfläche
  • Kompatibel zu Industriesteuerungen
  • Für alle drylin® Linearachsen
Weitere Informationen
Musterprogramme von igus

drylin® E Musterprogramme

Sparen Sie Kosten und Zeit mit den kostenlosen Musterprogrammen (Sample-Codes) von igus®
  • Download-Programme mit Master/Steuerprogramm & dryve Parametrierung
  • Kompatibel mit Industrie-Herstellern (Siemens, Beckhoff, Wago, usw.)
  • Kompatibel mit gängigen Ein-Platinen-Computer/Entwicklerboards
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
Zu den Musterprogrammen

drylin® E Zubehör

drylin® E Motorgetriebe

Getriebe

Die Motorgetriebe aus der drylin E Serie überzeugen durch geringes Verdrehspiel, einen leisen Lauf, hohe Antriebsmomente sowie durch einen Wirkungsgrad von 96%.

  • Planetengetriebe für igus®-Schrittmotoren NEMA 23 und 34
  • Gesteigertes Motordrehmoment
  • Höheres Haltemoment einer Bremse
  • 2 Baugrößen
  • Untersetzungen von 3 & 5 verfügbar

drylin® E Klauenkupplungen

Kupplung

Die Kupplung verbindet den Antriebszapfen der Achse und Motorzapfen. Ein elastisches Kunstoffelement, in der Mitte der Kupplung, überträgt das Motordrehmoment. Sowohl radiales als auch axiales Spiel wird durch dieses Dämpfungselement ausgeglichen.

  • Mit quadratischer oder runder Aufnahme
  • 20 Varianten am Lager
  • Schwingungsdämpfend & steckbar
  • Temperaturbereich von -30 °C bis +100 °C

drylin® E Schaltnetzteile

Netzteile

Unsere Schaltnetzteile bieten eine optimale Lösung für die Stromversorgung zahlreicher elektronischer Anwendungen. Dank der standardisierten Montage in Schaltschränken auf TS35 DIN-Schienen- bzw. Hutschienen sparen Sie nicht nur Platz, sondern auch wertvolle Zeit.

  • 8 Ausführungen im Online Shop
  • Nennleistung von 75 - 960 W
  • In 24 h versandfertig
  • Passend zu igus® Motorsteuerungen

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Photo
Daniel Webers

Product Manager drylin® E

E-Mail schreiben
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
The terms "igus", "Apiro", "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "e-spool", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", "ReBeL", "speedigus", "triflex", "robolink", "xirodur", and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® SE & Co. KG/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries.

igus® SE & Co. KG points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® SE & Co. KG