Unsere Gesundheit ist das höchste Gut, das wir haben, und danach sollten sich alle Bauteile der Linearführung richten. Bei möglichem Kontakt mit Lebensmitteln gelten andere Anforderungen an jedes Bauteil. Die Linearführung, d. h. Führungsschienen, Rundwellen, Linearlagergehäuse, Schrauben usw., müssen aus Edelstahl gefertigt werden. Alle weiteren Materialien gemäß den EU- oder FDA-Bestimmungen.
Die höchstmögliche Korrosionsbeständigkeit insbesondere beim Einsatz von Chemikalien im Reinigungsprozess ist zu gewährleisten. Neben den Sicherheitsvorschriften bleibt es jedoch ein produzierendes Gewerbe d.h. Höchste Effizienz in der Produktion kombiniert mit geringen Stillstandzeiten zwecks Reinigung.
Schmutzbeständig und robust
Einfache Montage
Geringes Gewicht und leiser Lauf
Größte Schienenvielfalt
Kompatibel zu Standard Kugelbuchsen
Austauschbare Gleitfolien
Hochverschleißfest
Robust und schmutzunempfindlich
Finden Sie für Ihren Anwendungsbedarf die passende Gleitlagerfolie. Ob für hohe Geschwindigkeiten oder Temperaturen von -50°C bis +250°C oder auch mit FDA/EU Konformität. igus® bietet das optimale Material für Ihre drylin R Linearanwendung.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
| Chat-Service:Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr | WhatsApp-Service:Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr |